17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

基板サポータ/ネジ止めタイプ【100個入り】

基板サポータ/ネジ止めタイプ
  • T-350-100P
  • T-600-100P
通常単価(税別)
7,3187,631
税込単価
8,0508,394
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・両面テープ付き、基板サポータです。・シャーシやパネルの穴加工が不要となり取付作業の省力化に役...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
T-600-100P
1パック100個入

概要仕様

外形図

 

T-350T-600
基板サポータ/ネジ止めタイプ:外形図

仕様

 T-350T-600
材質66ナイロンABS樹脂
ナチュラル
使用温度範囲−20℃〜+80℃−20℃〜+80℃
適用取付ネジ付属タッピングネジ3×10
ビスの着脱は2回以内まで
締付トルク・4.1kgf・cm以内
M3-6〜10
自重約1.8g約2.6g
安全荷量約380g約600g

型番リスト

表示件数

材質

材質詳細

RoHS?最小発注数量
ナイロン
66ナイロン
ナチュラル
10
1パック

100個入り

その他
ABS樹脂
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,318
( 8,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,631
( 8,394 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・両面テープ付き、基板サポータです。
・シャーシやパネルの穴加工が不要となり取付作業の省力化に役立ちます。

【ココが特長】
●サポータの取付け面が両面テープです。シャーシやパネルの穴加工が不要となり取付作業の省力化に役立ちます。基板の取付けはネジ止め式です。
ご注意
・サポータと基板とをネジ締めしてから張り付けてください。被接着面の汚れを拭き取り、指で強く押し付けてください。一度使用したら再使用できません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1889

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基板サポータ/ネジ止めタイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ユニット内の基板レイアウトに使用しています
4
満足度:4.0
生産設備などのユニット製作時に初期段階では、基板レイアウトが決まらず、取り付け用の穴も開けられません。そんな時に穴開け不...もっと読む
0人が参考にしています。
基板と基板の間に使用
4
満足度:4.0
サイズで選びました。念のため絶縁を考慮して樹脂の材質の商品を選定しました。黄銅のタイプ、ジュラコンのタイプのスペーサと使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
基板サポータ/ネジ止めタイプ
スペーサ/絶縁型(メス-メス)
六角スペーサ/両端導通型(オス-オス)
角型スペーサ/ジュラコン(R)座付黄銅垂直型
六角スペーサ/絶縁(オス-メス)
Y型基板サポータ(MCSシリーズ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格7,318-206 -304300217 -667 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途基板用・スナップ取付基板用・六角基板用・六角基板用・角型基板用・六角基板用・スナップ取付
スペーサ形状貼り付けメス-メスオス-オスメス-メスメス-オス両側スナップ取付
ネジサイズその他M3M2.6M3M3-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト