17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ネジサイズ

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

角型スペーサ/ジュラコン垂直型

角型スペーサ/ジュラコン垂直型
通常単価(税別)
250301
税込単価
275331
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・角型スペーサ、ジュラコン垂直型・用途、サイズ等に合わせてお選びください。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式MH
VAD38
型式MH
VAD38
10
410

概要仕様

外形図

(単位:mm)
 
 
材質:ジュラコン
型式MH重量(g)
VAD380.6
3101.3
4101.2

型番リスト

表示件数

ネジサイズ

長さL

(mm)

RoHS?最小発注数量
M3
8
10
3個
M3
10
10
3個
M4
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
269
( 296 )
在庫品1日目当日出荷可能
301
( 331 )
在庫品1日目当日出荷可能
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・角型スペーサ、ジュラコン垂直型
・用途、サイズ等に合わせてお選びください。

【ココが特長】
ジュラコン(POM)垂直型

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1887

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型スペーサ/ジュラコン垂直型のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
試作用
4
満足度:4.0
試作品の作製時に使用しました。貫通穴があるため取り付け作業やネジの高さの調整等に手間がかかることがなく、満足のいく試作品...もっと読む
0人が参考にしています。
基板のスペーサとして
4
満足度:4.0
基板と基板の間に使用しています。サイズで選びました。念のため絶縁を考慮してジュラコン(POM)の材質の商品を選定しました...もっと読む
0人が参考にしています。
プリント基板取り付け
5
満足度:5.0
場所を取らずに垂直取り付けができ、樹脂なのでショートに危険性もない
0人が参考にしています。
プリント基板取り付け
5
満足度:5.0
場所を取らずに垂直取り付けができ、樹脂なのでショートに危険性もない
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型スペーサ/ジュラコン垂直型
角型スペーサ/黄銅垂直型
角型スペーサ/ジュラコン(R)座付黄銅垂直型
ジュラコン基板垂直取付スペーサー VAD
スペーサ/絶縁型(メス-メス)
六角スペーサ/両端導通型(オス-オス)
メーカーミスミミスミミスミ廣杉計器ミスミミスミ
通常価格250-262 -300321206 -304
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途基板用・角型基板用・角型基板用・角型基板用・角型基板用・六角基板用・六角
スペーサ形状メス-メスメス-メスメス-メスメス-メスメス-メスオス-オス
材質ジュラコン黄銅黄銅ジュラコン黄銅黄銅

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト