17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が257型番あります。

パイプスペーサ(貫通タイプ)

パイプスペーサ(貫通タイプ)
通常単価(税別)
46321
税込単価
51353
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【仕様】・貫通タイプパイプスペーサ。・用途、サイズ等に合わせてお選びください。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が257型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型番L
SP-S2.64
1個単位
D

概要仕様

外形図

パイプスペーサ(貫通タイプ):外形図
SP-S SUS303
SP-O BSBM(ニッケルメッキ)
SP-J P.O.M(UL94-HB)
■材質:ステンレス (単位:mm)
型番LM外径内径重量(g)通常出荷日
D公差d公差
SP-S21M2用4±0.052.2±0.10.068日目
20.131日目
30.20
40.27
50.34
60.39
70.46
80.52
90.598日目
100.681日目
SP-S2.62M2.6用5±0.052.7±0.10.108日目
0.211日目
30.32
40.43
50.53
60.64
70.748日目
80.851日目
90.958日目
101.071日目
SP-S32M3用6±0.053.2±0.150.311日目
30.46
40.62
50.76
60.92
71.10
81.22
101.53
121.83
132.00
142.12
152.28
SP-S42M4用8±0.054.2±0.150.561日目
30.83
41.12
51.40
61.67
71.95
82.22
92.52
102.78
123.33
133.59
143.90
154.15
SP-S52M5用8±0.055.2±0.150.441日目
30.66
40.88
51.10
61.32
71.53
81.72
91.96
102.22
122.61
132.91
143.09
153.26
■材質:快削黄銅 (単位:mm)
型番LM外径内径重量(g)通常出荷日
D公差D公差
SP-O21M2用4±0.052.2±0.10.078日目
20.151日目
30.22
40.29
50.37
60.448日目
70.511日目
80.59
90.668日目
100.731日目
110.808日目
120.85
130.92
141.02
151.09
161.17
171.25
181.31
191.38
201.461日目
SP-O2.61M2.6用5±0.052.7±0.10.108日目
20.23
30.351日目
40.478日目
50.591日目
60.70
70.828日目
80.93
91.05
111.29
121.411日目
131.538日目
141.64
151.69
182.08
SP-O31M3用6±0.053.2±0.150.168日目
20.341日目
30.50
40.66
50.84
61.02
71.19
81.36
91.52
101.70
111.86
122.03
132.22
142.38
152.53
183.06
203.40
254.25
304.99
SP-O41M4用8±0.054.2±0.150.308日目
20.611日目
30.91
41.21
51.52
61.83
72.15
82.41
92.778日目
103.071日目
113.33
123.69
133.94
144.30
154.54
185.51
206.12
257.66
309.15
3510.67
4012.27
SP-O51M5用8±0.055.3±0.150.238日目
20.481日目
30.718日目
40.93
51.141日目
61.43
71.628日目
81.921日目
92.178日目
102.371日目
112.58
122.84
133.00
143.328日目
153.451日目
184.27
204.66
255.94
307.14
358.27
409.29
■材質:ジュラコン(POM) (単位:mm)
型番LM外径内径重量(g)通常出荷日
D公差d公差
SP-J21M2用4±0.12.1±0.10.028日目
20.031日目
30.04
40.05
50.06
60.08
70.09
80.10
90.12
100.13
110.14
120.168日目
130.17
140.18
150.19
160.201日目
170.228日目
180.23
190.24
200.261日目
SP-J2.61M2.6用5±0.12.7±0.10.048日目
20.041日目
30.06
40.08
50.10
60.12
70.14
80.16
90.188日目
100.191日目
110.218日目
120.23
130.25
140.271日目
160.308日目
170.31
180.34
190.35
200.38
SP-J32M3用6±0.13.2±0.150.061日目
30.09
40.11
50.14
60.17
70.19
80.22
90.25
100.28
110.30
120.33
130.36
140.39
150.42
160.45
170.47
180.50
190.538日目
200.561日目
230.64
250.70
280.77
300.84
350.95
401.11
501.38
SP-J41M4用8±0.14.2±0.150.101日目
20.05
30.15
40.20
50.25
60.30
70.36
80.41
90.45
100.50
110.56
120.61
130.66
140.71
150.77
180.91
201.01
251.26
301.52
351.80
402.03
502.53
SP-J51M5用8±0.15.2±0.150.048日目
20.081日目
30.12
40.16
50.20
60.24
70.28
80.32
90.36
100.40
110.458日目
120.49
130.521日目
140.58
180.748日目
200.811日目
251.02
301.23
351.42
401.60
502.02

型番リスト

表示件数

用途

スペーサ形状

材質

ネジサイズ

材質詳細

長さL

(mm)

Mネジ

(mm)

RoHS?最小発注数量
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2
-
1
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2
-
2
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2
-
3
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2
-
4
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2
-
5
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2
-
6
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2
-
7
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2
-
8
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2
-
9
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2
-
10
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2
-
11
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2
-
12
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2
-
13
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2
-
14
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2
-
16
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2
-
17
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2
-
18
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2
-
19
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2
-
20
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2.6
-
1
-
10
50個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2.6
-
2
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2.6
-
3
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2.6
-
4
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2.6
-
5
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2.6
-
6
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2.6
-
7
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2.6
-
8
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2.6
-
9
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2.6
-
10
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2.6
-
11
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2.6
-
12
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2.6
-
13
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2.6
-
14
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2.6
-
16
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2.6
-
17
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2.6
-
18
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M2.6
-
19
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
2
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
3
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
4
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
5
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
6
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
7
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
8
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
9
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
10
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
11
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
12
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
13
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
14
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
15
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
16
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
17
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
18
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
19
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
20
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
23
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
25
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
28
-
10
1個
基板用・丸型
メス-メス
ジュラコン
M3
-
30
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
212
( 233 )
8日目
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
8日目
215
( 237 )
8日目
213
( 234 )
8日目
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能
241
( 265 )
8日目
210
( 231 )
8日目
210
( 231 )
8日目
241
( 265 )
在庫品1日目当日出荷可能
46
( 51 )
8日目
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
8日目
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
8日目
227
( 250 )
8日目
227
( 250 )
8日目
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能
221
( 243 )
8日目
221
( 243 )
8日目
221
( 243 )
8日目
221
( 243 )
8日目
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
273
( 300 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
232
( 255 )
在庫品1日目当日出荷可能
232
( 255 )
在庫品1日目当日出荷可能
232
( 255 )
在庫品1日目当日出荷可能
232
( 255 )
8日目
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
279
( 307 )
在庫品1日目当日出荷可能
275
( 303 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・貫通タイプパイプスペーサ。
・用途、サイズ等に合わせてお選びください。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
貫通タイプパイプスペーサ。
ご注意
※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
※本製品はタップ加工されておりません。
※パイプスペーサはねじ切りされておりません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1885

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプスペーサ(貫通タイプ)のレビュー
4.7平均満足度:4.717件のレビュー
治具に使用
5
満足度:5.0
導通部と絶縁部の距離をとるため、このジュラコンスペーサーを使用しました。 4本購入して、高さ寸法がどれも同じでしたので、...もっと読む
2人が参考にしています。
ドリルビットの垂直ガイド
5
満足度:5.0
ハンマーで挿入しましたが、お手頃価格、かつ、肉厚も十分で頑丈です。
1人が参考にしています。
装置製作に
5
満足度:5.0
急な寸法の変更でスペースを埋める必要が出た際に重宝しました。豊富な寸法で1個から購入できたのも助かりました。
1人が参考にしています。
中継BOX内のDINレールのかさ上げに使用
4
満足度:4.0
中継BOXの深さが100mmある為 スペーサーを使用し DINレールをかさ上げしています リレーや端子台が上面にあがり ...もっと読む
1人が参考にしています。
板金同士の隙間埋めに
5
満足度:5.0
競合である某メーカーだと50個単位での購入しか出来ないにも関わらず、本製品は1個からの購入ができ、設計ミスによる追加部材...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプスペーサ(貫通タイプ)
パイプスペーサ 貫通タイプ
ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ(耐熱タイプ) M3用ブッシュ
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ(耐熱タイプ) M3用ブッシュ
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ(耐熱タイプ) M4用ブッシュ
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ(耐熱タイプ) M4用カラー
メーカーミスミミスミNATORINATORINATORINATORI
通常価格46-216 -2,6742,7393,3893,033
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング