17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ネジサイズ

  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

六角ナット(クロメート仕上)【10個入り】

六角ナット(クロメート仕上)
通常単価(税別)
358482
税込単価
394530
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・六角ナット、鉄(クロメート仕上)製です。・材質:鉄

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

六角ナット(クロメート仕上):関連画像
箱売り有り
1パック10個入
 
型式A
ネジ径
(mm)
B
2画幅
(mm)
C
厚み
(mm)
箱入り数
(個/箱)
重量
(g/個)
NATTO241.680000.09
2.65240000.2
35.52.450000.26
473.225000.55
58415000.9
610515001.65

概要仕様

型番リスト

表示件数

ネジサイズ

長さL

(mm)

最小発注数量
M2
1.6
1パック

10個入り

M2.6
2
1パック

10個入り

M3
2.4
1パック

10個入り

M4
3.2
1パック

10個入り

M5
4
1パック

10個入り

M6
5
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
451
( 496 )
在庫品1日目当日出荷可能
414
( 455 )
在庫品1日目当日出荷可能
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・六角ナット、鉄(クロメート仕上)製です。
・材質:鉄

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。


・1パック(10個入り)または箱単位(個数は上記表内に記載)での販売になります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1894

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット(クロメート仕上)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ナット(クロメート仕上)
ワッシャー(クロメート仕上)
サラネジ(クロメート仕上)
セットナベ小ネジ(クロメート仕上)
六角スペーサ/両端導通型(オス-オス)
Y型基板サポータ(MCSシリーズ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格358-319 -467 -414 -304667 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ネジ・ナットネジ・ナットネジ・ナットネジ・ナット基板用・六角基板用・スナップ取付
材質黄銅ナイロン
材質詳細鉄(クロメート仕上)鉄(クロメート仕上)鉄(クロメート仕上)鉄(クロメート仕上)快削黄銅66ナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト