17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ネジサイズ

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

セットナベ小ネジ(クロメート仕上)【10~1200個入り】

セットナベ小ネジ(クロメート仕上)
通常単価(税別)
4145,807
税込単価
4556,388
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・セットナベ小ネジ、鉄(クロメート仕上)製です。・ワッシャー付き

未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

セットナベ小ネジ(クロメート仕上):関連画像
箱売りあり
1パック10個入
 
型式ネジ径首下長さ L
(mm)
箱入り数
(個/箱)
重量
(g/個)
SET3M2.6818000.57
1214000.74
208000.97
M3812000.8
1216001
1515001.13
M4810001.65
129001.91
157002.18
206002.56
255002.9
M586003.08
125003.36
154503.72
M6123505.3

概要仕様

セットナベ小ネジ(クロメート仕上):関連画像

型番リスト

表示件数

ネジサイズ

長さ

(mm)

最小発注数量
M2.6
8
1パック

10個入り

M2.6
12
1パック

10個入り

M2.6
20
1パック

10個入り

M3
8
1パック

10個入り

M3
8
1パック

1200個入り

M3
12
1パック

10個入り

M3
15
1パック

10個入り

M4
8
1パック

10個入り

M4
8
1パック

1000個入り

M4
12
1パック

10個入り

M4
12
1パック

900個入り

M4
15
1パック

10個入り

M4
15
1パック

700個入り

M4
20
1パック

10個入り

M4
25
1パック

10個入り

M5
8
1パック

10個入り

M5
8
1パック

600個入り

M5
12
1パック

10個入り

M5
12
1パック

500個入り

M5
15
1パック

10個入り

M6
12
1パック

10個入り

M6
12
1パック

350個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能
459
( 505 )
在庫品1日目当日出荷可能
549
( 604 )
在庫品1日目当日出荷可能
414
( 455 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,617
( 5,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
477
( 525 )
在庫品1日目当日出荷可能
426
( 469 )
在庫品1日目当日出荷可能
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,807
( 6,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
459
( 505 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,515
( 6,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,819
( 5,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
515
( 567 )
在庫品1日目当日出荷可能
644
( 708 )
在庫品1日目当日出荷可能
560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,791
( 5,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,142
( 4,556 )
在庫品1日目当日出荷可能
683
( 751 )
在庫品1日目当日出荷可能
762
( 838 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,721
( 5,193 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・セットナベ小ネジ、鉄(クロメート仕上)製です。
・ワッシャー付き



・1パック(10個入り)または箱単位(個数は下記表内に記載)での販売になります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1891

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セットナベ小ネジ(クロメート仕上)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
盤に使っています
3
満足度:3.0
盤の銅バー配線の際に使用しています。カタログで銅バーの近辺にこの商品が掲載されていたので、そのままサイズの合うものを選定...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セットナベ小ネジ(クロメート仕上)
セットナベ小ネジ/ステンレス製
サラネジ(クロメート仕上)
ワッシャー(クロメート仕上)
六角ナット(クロメート仕上)
ナベ小ネジ/ステンレス製
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格414-556 -467 -319 -358 -470 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
用途ネジ・ナットネジ・ナットネジ・ナットネジ・ナットネジ・ナットネジ・ナット
材質ステンレスステンレス
材質詳細鉄(クロメート仕上)SUS303鉄(クロメート仕上)鉄(クロメート仕上)鉄(クロメート仕上)SUS303
特徴ワッシャー付き-----
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト