17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ネジサイズ

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サラネジ(クロメート仕上)【10~2000個入り】

サラネジ(クロメート仕上)
通常単価(税別)
4676,388特別価格
税込単価
5147,027特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・材質:鉄(クロメート仕上)・JIS:B-1111・サイズ等に合わせてお選びください。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

サラネジ(クロメート仕上):関連画像
箱売りあり
1パック10個入
 
型式ネジ径全長 L
(mm)
ネジ長L1
(mm)
箱入り数
(個/箱)
重量
(g/個)
SARAM2.686.235000.32
1210.125000.44
M38622000.44
129.925000.6
M485.220000.9
129.115001.2
M585.210001.7
128.28002.2
M684.56002.4
1276003.1

概要仕様

サラネジ(クロメート仕上):関連画像

型番リスト

表示件数

ネジサイズ

長さ

(mm)

最小発注数量
M2.6
8
1パック

10個入り

M2.6
12
1パック

10個入り

M3
8
1パック

10個入り

M3
12
1パック

10個入り

M4
8
1パック

10個入り

M4
8
1パック

2000個入り

M4
12
1パック

10個入り

M4
12
1パック

1500個入り

M5
8
1パック

10個入り

M5
12
1パック

10個入り

M6
8
1パック

10個入り

M6
12
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
467
( 514 )
在庫品1日目当日出荷可能
467
( 514 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
467
( 514 )
在庫品1日目当日出荷可能
570
( 627 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,388
( 7,027 )
在庫品1日目当日出荷可能
511255
( 281 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,339
( 4,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
585
( 644 )
在庫品1日目当日出荷可能
585
( 644 )
在庫品1日目当日出荷可能
716
( 788 )
在庫品1日目当日出荷可能
687
( 756 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】・材質:鉄(クロメート仕上)・JIS:B-1111・サイズ等に合わせてお選びください。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。


・1パック(10個入り)または箱単位(個数は下記表内に記載)での販売になります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1891

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サラネジ(クロメート仕上)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラネジ(クロメート仕上)
ワッシャー(クロメート仕上)
セットナベ小ネジ(クロメート仕上)
六角ナット(クロメート仕上)
サラネジ/ステンレス製
ナベ小ネジ/ステンレス製
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格467-319 -414 -358 -544 -470 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途ネジ・ナットネジ・ナットネジ・ナットネジ・ナットネジ・ナットネジ・ナット
材質ステンレスステンレス
材質詳細鉄(クロメート仕上)鉄(クロメート仕上)鉄(クロメート仕上)鉄(クロメート仕上)SUS303SUS303
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト