17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

絶縁キャップ(耐塵・防水)

絶縁キャップ(耐塵・防水)
通常単価(税別)
9811,789特別価格
税込単価
1,0791,968特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・電線接続部の絶縁処理用キャップ・テープ巻きの絶縁処理と違い接続変更が簡単で、個人差が出ない安...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式-
OA-QW11S-2-GR
 
型式タイプ適合電線径(mm)適合圧着端子重量
(g)
L側R側
OA-QW09S-2B
(黒)

GR
(グレー)
2線式φ4〜9φ4〜91.25-3.5
(丸端子)
MAX.6.6
1.25-3.5
(Y端子)
MAX.6.4
23.3
OA-QW11S-2φ9〜11φ9〜1120.5
OA-QW0911S-2φ4〜9φ9〜1121.4
OA-QW09S-33線式φ4〜9φ4〜930.6
OA-QW11S-3φ8.5〜11.5φ8.5〜11.527.0
OA-QW0911S-3φ3〜9φ8.5〜11.530.7

概要仕様

作業手順
1. 電線の準備
・電線の被覆をはぎ取ります。
・指定された圧着端子を使用します。(外形寸法図参照)
3.電線を接続する
・電線を接続ガイドにセットし、付属ネジで締付けます。
2. パーツを通す
・下図のように各パーツを電線に通します。
4.電線を固定する
・締付キャップを締付け、電線を固定します。
 

外形図

(単位:mm)
 
〈2線式〉下記の形式については、
一部材質が異なります。
 
〈3線式〉
・締付キャップ ナイロン66
(ガラス繊維30%入)
〈3線式〉  
 
 
仕様
定格電圧600V
耐電圧AC2500V・1分間
絶縁抵抗DC1000V 100MΩ以上
使用温度範囲−25℃〜+80℃
保護構造IP67

型番リスト

表示件数

タイプ

適合電線外径

(φmm)

RoHS?最小発注数量
2線式
L側φ4~9 R側φ4~9
-
1個
3線式
L側φ4~9 R側φ4~9
-
1個
グレー
3線式
L側φ4~9 R側φ4~9
-
1個
2線式
L側φ4~9 R側φ9~11
-
1個
3線式
L側φ3~9 R側φ8.5~11.5
-
1個
2線式
L側φ9~11 R側φ9~11
-
1個
3線式
L側φ8.5~11.5 R側φ8.5~11.5
-
1個
グレー
3線式
L側φ8.5~11.5 R側φ8.5~11.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,789
( 1,968 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,789
( 1,968 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,570628
( 691 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,789
( 1,968 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,789
( 1,968 )
在庫品1日目当日出荷可能
981
( 1,079 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・電線接続部の絶縁処理用キャップ
・テープ巻きの絶縁処理と違い接続変更が簡単で、個人差が出ない安定した絶縁処理が可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●テープ巻きの絶縁処理と違い接続変更が簡単で、個人差が出ない安定した絶縁処理が可能です。
●保護等級IP67適合です。
●テープ巻きに比べて処理が簡単で、外観もスッキリ。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-438

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁キャップ(耐塵・防水)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
電線を接続するために
5
満足度:5.0
商社と値段が変わらず、納期が早いので購入しました。使い慣れているものの方がよいので他を検討することはないです。防水を必要...もっと読む
1人が参考にしています。
センサー線延長接続
3
満足度:3.0
水のバシャバシャかかるところに設置された24V駆動の圧力計のリード線延長に使用しました 作業性は悪いです 物もそれなりの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁キャップ(耐塵・防水)
【東洋技研】2列超小型組タイプ
絶縁キャップ(多連タイプ・T分岐配線対応)
【ミスミ オリジナル】スプリング式・省スペース ブロックモジュール
Push-in式Aシリーズ センサ/アクチュエータ用端子台 AIO
TX組端子台 ジャンプアップ TXUMシリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミワイドミュラーKASUGA
通常価格981-447 -1,104 -1,598 -228400 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
結線方式ネジネジネジスクリューレススクリューレスネジ
取付方式その他直付け直付けDIN/直付けDINレール取付直付け
部品/完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品バラ部品組上完成品
定格電圧600VAC,DC250V-DC24V--
耐電圧AC2500V・1分間AC2000V/minAC2500V・1分間---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト