エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

端子ネジ部にワンタッチ取付可能な絶縁キャップ。1パック50個売り。
| 型式 |
| OA-BCP3-50P |
| 1パック単位 | 50個入 |
| 型番 | パック 入り数 | タイプ | 適用ネジ | 最大 適合電線 | 最大適合圧着端子 | 外形寸法(mm) | 重量 (g) | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| OA-BCP3-50P | 50コ | ネジ止め用 | M3,M4 | 2mm2 | 2-3,2-4 MAX.8.5 (丸端子) ![]() | 11 | 24 | 7.9 | 15 | 5.5 | 3 | 1.5 |
| OA-BCP4-50P | 5.5mm2 | 5.5-3,5.5-4 MAX.9.5 (丸端子) ![]() | 11.8 | 30 | 11.8 | 17 | 8.8 | 5 | 2.7 | |||
| OA-BCP5-50P | M5 | 5,5-5 MAX.9.5 (丸端子) ![]() | 15.4 | 31 | 10 | 17 | 7 | 6 | 3.3 | |||
| OA-BC5-50P | スタッドボルト用 | M4,M5 六角ナット | 0.9 | |||||||||

OA-BCP3・4・5
ビスキャップを奥まで押し込みます

OA-BCP5
ビスキャップを奥まで押し込みます

OA-BCP3/4/5

OA-BCP5
| 定格電圧 | AC,DC600V |
| 使用温度範囲 | −20℃〜+60℃ |
| 材質 | 塩化ビニル 熱可塑性エラストマー |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,158円 ( 3,474円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,048円 ( 4,453円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,124円 ( 5,636円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,404円 ( 5,944円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
端子ネジ部にワンタッチ取付可能な絶縁キャップ。1パック50個売り。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
絶縁キャップ(端子圧着部カバー)
4.6通常価格(税別):536円~

ニチフ端子工業
銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
4.7通常価格(税別):2,194円~

品川商工
TCVキャップ 白・緑・赤・青・黄・黒
4.2通常価格(税別):1,860円~

ニチフ端子工業
絶縁キャップ(裸圧着端子用)
4.4通常価格(税別):1,534円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着スリーブ(P形)
5通常価格(税別):171円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着スリーブ B形
4.7通常価格(税別):1,368円~

ニチフ端子工業
絶縁キャップ(LPパック)
4通常価格(税別):297円~

ミスミ
絶縁キャップ(端子ネジ止め部カバー)
5通常価格(税別):3,158円~

ニチフ端子工業
防水形圧着スリーブ B形
3.5通常価格(税別):5,219円~