エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)製。電線接続部の絶縁処理用端子ボックス
| 型式 |
| OA-QTM44 |
| 型式 | 極数 | 最大適合電線 外径(mm) | 適合圧着端子 | 付属品 | 重量 (g) |
| OA-QTM34 | 3P | φ5×2本/極 | 1.25-4,2-4(丸端子) | M4×6 バネ座 金付ナベ小ネジ | 14.3 |
| OA-QTM44 | 4P | Max.8.5![]() | 18.8 | ||
| OA-QTM64 | 6P | 29.7 |

| (単位:mm) | ||
| OA-QTM34 | OA-QTM44 | OA-QTM64 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| |||||||
・図のように接続します。![]() | ・「パチン」と音がするまで押し込みます。![]() | ![]() | ・QTMを取付ける場合は、 ネジ止め又はケーブル バンドで固定できます。 | ||||||
| 定格電圧 | 600V | |
| 耐電圧 | AC2500V・1分間 | |
| 絶縁抵抗 | DC500V・100MΩ以上 | |
| 使用温度範囲 | −20℃〜+80℃ | |
| 材質 | 本体・ケース | ナイロン66(UL94V-2) |
| 端子ねじ | スチール(三価クロメートメッキ) | |
| インサートナット | 真鍮 | |
オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)製。電線接続部の絶縁処理用端子ボックス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワゴ
中継用端子台用エンドプレート
4.5通常価格(税別):23円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)
4.6通常価格(税別):31円

東洋技研
ショートバー 被覆付き
4.5通常価格(税別):49円~

ワゴ
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2002シリーズ用
5通常価格(税別):85円~

ミスミ
MKBシリーズ 止め金具
4.1通常価格(税別):951円~

ミスミ
【IDEC・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー
4.3通常価格(税別):334円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ エンドプレート
4.4通常価格(税別):23円~

東洋技研
止め金具/ストッパー
4.4通常価格(税別):57円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】端子台エンドプレート
0通常価格(税別):39円~