17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

床面配線用モール(アーチ型)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

床面配線用モール(アーチ型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RD-1200-R

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

底面に両面テープが付いていますので簡単に設置可能の作業性に優れた低背型のモールです。アーチ構造の為、台車の引っかかり防止となります。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • カタログ誤記のため、下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/8/5現在)
    使用温度範囲 / 寸法 / 重量
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    使用温度範囲: (変更前)-40~+85℃ (変更後)本体 0℃〜+50℃ 両面テープ推奨貼付温度 +10℃~+40℃
【ココが特長】
●両面テープ付きで、床面や壁などへの取り付けが簡単な配線用モールです。
●アーチ型の構造により、通路などへ布設しても、台車による引っかけや作業者がつまづく心配がありません。

指定中の仕様・寸法情報

材質
硬質塩化ビニル
使用温度範囲(℃)
0~50
グレー
幅(mm)
120
高さ(mm)
25
全長(mm)
1000

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト