17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 電線収納本数(IV線2m㎡換算)(本)

    ~mm
  • パック数量(本)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

配線ダクト(側片折り取り可能)【8~10個入り】

配線ダクト(側片折り取り可能)
通常単価(税別)
8,76322,679
税込単価
9,63924,947
通常出荷日:1日目

材質 硬質塩化ビニル樹脂(UL94V-0)カラー グレー使用温度範囲(℃)-20~60通線孔上部の切り...

詳細を確認
  • 【生産終了のご案内】
    AD-○○○、AD-○○○-△P商品は在庫限りとなっております。

    【代替品情報】
    AD-○○○、AD-○○○-△Pの代替品として、
    JAPPY製カットダクトを取り扱っております。
    順次、JAPPY製ADRダクトの取り扱いも開始いたします。
  • 【配送先変更について】
    ケース単位での注文について、注文後に配送先変更をご希望のお客様は、下記ご注意下さい。
    ・前日の変更の場合は対応が出来ない可能性があります。
    ・出荷日は休み明け(月曜日等)の場合は対応が出来ない可能性があります。
    出荷先変更後、確認のお問い合わせをお願い致します。
詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
ADR-132-8P

概要仕様

使用例

配線ダクト(側片折り取り可能):関連画像

外形図

(単位:mm)
配線ダクト(側片折り取り可能):関連画像
仕様
材質硬質塩化ビニル樹脂(UL94V-0)
使用温度範囲−20℃〜+60℃
グレー
 

製品仕様

AD→ADRの変更箇所は下記の写真の部分となります。その他仕様は同一です。
【ADR形】
通線孔(側孔)面取りありノッチライン2本

型番リスト

表示件数

(mm)

高さ

(mm)

全長

(mm)

電線収納本数(IV線2m㎡換算)

(本)

パック数量

(本)

RoHS?最小発注数量
100
30
2000
90
8
-
1パック

8個入り

20
30
2000
20
10
10
1パック

10個入り

25
40
2000
35
10
10
1パック

10個入り

25
60
2000
55
10
10
1パック

10個入り

30
40
2000
40
10
10
1パック

10個入り

30
60
2000
65
10
10
1パック

10個入り

40
40
2000
55
10
10
1パック

10個入り

40
60
2000
85
10
10
1パック

10個入り

40
80
2000
115
10
10
1パック

10個入り

50
30
2000
50
10
10
1パック

10個入り

60
40
2000
85
10
10
1パック

10個入り

60
60
2000
130
10
10
1パック

10個入り

60
80
2000
180
10
10
1パック

10個入り

80
60
2000
180
10
10
1パック

10個入り

80
80
2000
240
10
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,884
( 18,572 )
1日目
9,164
( 10,080 )
1日目
8,763
( 9,639 )
1日目
10,220
( 11,242 )
1日目
9,137
( 10,051 )
1日目
10,297
( 11,327 )
1日目
10,748
( 11,823 )
1日目
11,451
( 12,596 )
1日目
14,726
( 16,199 )
1日目
10,779
( 11,857 )
1日目
13,414
( 14,755 )
1日目
15,120
( 16,632 )
1日目
16,619
( 18,281 )
1日目
17,798
( 19,578 )
1日目
22,679
( 24,947 )
1日目

詳細情報

基本情報

材質 硬質塩化ビニル樹脂(UL94V-0)
カラー グレー
使用温度範囲(℃)-20~60
通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
側片は指先で簡単に折り取ることができます。
ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤には鉛が含まれておりません。
(鉛フリー)

ご注意

  • 【生産終了のご案内】
    AD-○○○、AD-○○○-△P商品は在庫限りとなっております。

    【代替品情報】
    AD-○○○、AD-○○○-△Pの代替品として、
    JAPPY製カットダクトを取り扱っております。
    順次、JAPPY製ADRダクトの取り扱いも開始いたします。
  • 【配送先変更について】
    ケース単位での注文について、注文後に配送先変更をご希望のお客様は、下記ご注意下さい。
    ・前日の変更の場合は対応が出来ない可能性があります。
    ・出荷日は休み明け(月曜日等)の場合は対応が出来ない可能性があります。
    出荷先変更後、確認のお問い合わせをお願い致します。
【ココが特長】
●通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
●側片は指先で簡単に折り取ることができます。
●ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤には鉛が含まれておりません。(鉛フリー)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1864

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線ダクト(側片折り取り可能)のレビュー
4平均満足度:4.012件のレビュー
配線用ダクトとして
5
満足度:5.0
サイズのバリエーションが豊富で使い勝手もすごくいいです!また必要な時には是非使いたいと思いました。
4人が参考にしています。
配線ダクトとして
1
満足度:1.0
製品自体は問題ないのですが、型番がSEIWAの2mの物と同一な為 非常に勘違いしやすく、購入後届いた製品が全長1mで半端...もっと読む
4人が参考にしています。
ケーブル収納に使用
5
満足度:5.0
サイズが豊富で使い勝手も良いです。 1パック10本入りでこの価格なのでコスト面も◎です。
4人が参考にしています。
盤 配線用ダクト
3
満足度:3.0
1mのダクトの値段が高い。 納期がかかりすぎる。せめて2日目出荷にしてほしい。
3人が参考にしています。
制御盤内の配線収容
5
満足度:5.0
幅、高さが選定できるので最適なものを使用することができました。 側片が手で簡単に折れ、専用カット工具が不要なのが良いです...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qダクトカバーのみの販売は行っていますか?
A
大変申し訳ございませんが、ダクトカバーのみの販売は行っておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配線ダクト(側片折り取り可能)
配線ダクト(上部切り込みなし)
配線ダクト(上部切り込みあり・ローコスト)
BP52 配線ダクト
配線ダクト(KDシリーズ)(上部切り込みなし)
アルミ配線ダクト 大容量大型タイプ(幅180×高さ60)
メーカーミスミミスミミスミ日東工業興和化成SUS(エスユーエス)
通常価格8,763-1,337 -776 -13,170 -743 -4,739 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目〜1日目〜在庫品1日目〜
材質硬質塩化ビニル樹脂(UL94V-0)硬質塩化ビニル樹脂(UL94V-0)硬質塩化ビニル UL94V-0硬質塩化ビニール硬質塩化ビニールその他
カラーグレーグレーグレーグレーグレーその他
使用温度範囲(℃)-20~60-20~60-20~60---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト