17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

結束バンド固定具(ビス止めタイプ)_6

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

結束バンド固定具(ビス止めタイプ)_6

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CTAM1-100P

2020年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はCTAM1です。仕様の違いをご確認ください。

縦・横どちらでも結束バンドを取り付けられる固定具。白色66ナイロンUL94V-2。100個入りのパック販売。

ご注意

【ココが特長】

指定中の仕様・寸法情報

材質詳細
66ナイロン(UL94V-2)
取付穴径 φ(mm)
4.3
固定方式
ビス止めタイプ
乳白色
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト