17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

結束バンド(電源コード結束タイプ)【100個入り】

結束バンド(電源コード結束タイプ)
通常単価(税別)
668674特別価格
税込単価
735741特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電源コードなどを束ねるのに最適な結束バンド。白色、黒色。軟質ポリエチレン。100個入りパック販売。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • カタログ誤記のため、下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/8/5現在)
    使用温度範囲 / 重量 / 寸法 / 外形図
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    使用温度範囲: (変更前)-40~+85℃ (変更後)-10~+70℃
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

外形図

型式
PCT-140-100P
1パック100本入
 
型式重量※
(g)
PCT-140-100P123.4
WL-160-100P133
※包装含む1パック当たりの重量です。

概要仕様

使用例

結束バンド(電源コード結束タイプ) 使用例

外形図

(単位:mm)
結束バンド(電源コード結束タイプ) 外形図 PCT-140
PCT-140
最大結束径:φ38mm
結束バンド(電源コード結束タイプ) 外形図 WL-160
WL-160
最大結束径:φ45mm
 
仕様
材質軟質ポリエチレン
使用温度範囲−10℃〜+70℃
白(PCT-140)または黒(WL-160)

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

最小発注数量
38
142
14.8
1パック

100個入り

45
160
15
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
668367
( 404 )
在庫品1日目当日出荷可能
674
( 741 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電源コードなどを束ねるのに最適な結束バンド。白色、黒色。軟質ポリエチレン。100個入りパック販売。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • カタログ誤記のため、下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/8/5現在)
    使用温度範囲 / 重量 / 寸法 / 外形図
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    使用温度範囲: (変更前)-40~+85℃ (変更後)-10~+70℃
【ココが特長】
●計器類やコンピュータ周辺機器、家電製品などの電源コードを、簡単に束ねるための結束バンドです。
●結束後の取り外しが自由にでき、再結束も簡単にできます。
●材質は軟質ポリエチレンを採用しており、コードを傷つけません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

結束バンド(電源コード結束タイプ)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
電源ケーブル束線用に
4
満足度:4.0
安定化電源の電源ケーブルの束線用に購入しました。繰り返し使えるので購入して良かったです。
0人が参考にしています。
配線まとめに使用
5
満足度:5.0
コード類を保管する際に使用しております。 使い心地は硬さが非常に丁度よく感じます。 操作性も不便なく使えており満足の一品...もっと読む
0人が参考にしています。
電源コードを纏めるため
4
満足度:4.0
ごく普通の電源コード用結束バンドです。 昔からある形のままなので良くも悪くも使い勝手も昔のまま。 バンドの端末が出っ張っ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド(電源コード結束タイプ)
結束バンド(ビーズタイプ)
結束バンド(取り外し可能・標準タイプ)
結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ)
【ミスミ オリジナル】結束バンド(金属検出機用)
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格668-256 -534 -1,674 -990 -322 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ポリエチレンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
難燃グレード(主原料)なしUL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94HBUL94V-2
特殊機能・用途再結束可能(マジックテープ含)再結束可能(マジックテープ含)再結束可能(マジックテープ含)再結束可能(マジックテープ含)金属検出機対応-
材質(詳細)軟質ポリエチレン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン(金属粉配合)66ナイロン
使用温度範囲(Min~Max)(℃)-10~+700~+850~+85-40~+850~+85-40~+85 ※施工時の温度は0~+85
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト