エレクトロニクス部品技術窓口

表示タグ付きで自由に文字記入が出来る結束バンド。乳白色66ナイロンUL94V-2。50個入り及び、10...
詳細を確認| 型式 |
| MCV-100-100P |
| 1パック | 100本入 |
| 型式 | 重量※ (g) |
| MCV-100-100P | 57.6 |
| MCV-110-100P | 57.2 |
| MCV-200-100P | 154.2 |
| MCV-270-100P | 200 |
| 型式 | MCV-100-100P | MCV-110-100P | MCV-200-100P | MCV-270-100P |
| 材質 | 66ナイロン UL94V-2 | |||
| 使用温度範囲 | −40℃〜+85℃ | |||
| 色 | 乳白色 | |||
| 最大結束径(mm) | 25 | 25 | 50 | 75 |
| ループ引張強度kgf(Ibs) | 8(18) | 22(50) | ||


| 型式 | 寸法(mm) | 結束径(mm) | ループ引張強度 kgf(lbs) | ||||
| L | W | E | H | 最小 | 最大 | ||
| MCV-100-100P | 103 | 2.4 | 24.6 | 7.8 | 6 | 25 | 8(18) |
| MCV-110-100P | 111 | 2.5 | 24.8 | 7.8 | 4 | ||
| MCV-200-100P | 201 | 4.58 | 13 | 28 | 12 | 50 | 22.68(50) |
| MCV-270-100P | 270 | 4.6 | 13.3 | 28 | 12 | 75 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
669円 ( 736円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
669円 ( 736円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,966円 ( 2,163円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,663円 ( 2,929円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
表示タグ付きで自由に文字記入が出来る結束バンド。乳白色66ナイロンUL94V-2。50個入り及び、100個入りのパック販売。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

スリーエムジャパン
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
4.5通常価格(税別):181円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~