エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

ビーズタイプで取り外しが可能な結束バンド。白色66ナイロンUL94V-2。100個入りのパック販売。

| 1パック | 100本入 |
| 型式 | 結束径範囲 (mm) | 寸法(mm) | 重量※ (g) | ||
| L 長さ | A 幅 | t 厚さ | |||
| TV-100 | 25 | 103±1.5 | 5.0±0.3 | 1.2±0.1 | 34 |
| TV-120 | 30 | 120±1.5 | 5.3±0.3 | 1.2±0.25 | 35.6 |
| TV-150 | 39 | 150±1.5 | 7.5±0.36 | 2.0±0.25 | 86 |
| TV-180 | 49 | 180±2.5 | 7.4±0.36 | 102 | |
| TV-230 | 63 | 226±2.5 | 9.8±0.36 | 2.8±0.25 | 166 |

| 材質 | 66ナイロン UL94V-2 |
| 使用温度範囲 | 0℃〜+85℃ |
| 色 | ホワイト |
ビーズタイプで取り外しが可能な結束バンド。白色66ナイロンUL94V-2。100個入りのパック販売。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

スリーエムジャパン
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
4.5通常価格(税別):181円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~