エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 型式 |
| HV-150 |
| 1パック | 100本入 |
| 型式 | 結束径範囲 (mm) | ループ引張強度規格値 kgs(lbs) | 寸法(mm) | 重量※ (g) | |||
| L 長さ | A 幅 | B 高 | t 厚さ | ||||
| HV-125 | 30 | 22(50) | 125 | 7.6 | 7.8 | 1.3 | 150 |
| HV-150 | 35 | 150 | 179 | ||||
| HV-200 | 50 | 203 | 239 | ||||
| HV-300 | 80 | 303 | 342 | ||||


| 材質 | 66ナイロン UL94V−2 |
| 使用温度範囲 | −40℃〜+85℃ |
| 色 | 黒 |
| 海外認定規格 | UL(E97527) |
取り外して再利用が可能な幅広タイプの結束バンド。黒色。66ナイロンUL94V-2。100個入りのパック販売。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~