エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 型式 |
| RCV-150-100P |
| 1パック | 100本入 |
| 型式 | 最大結束径 (mm) | ループ引張 強度規格値 kgs(lbs) | 寸法(mm) | 重量※ (g) | |||
| L 長さ | A 幅 | E − | t 厚さ | ||||
| RCV-100-100P | 25 | 18(40) | 102±1.0 | 3.6±0.3 | 72.4 | 1.1 | 46.9 |
| RCV-150-100P | 39 | 22(50) | 150±1.0 | 4.6±0.3 | 120 | 1.5 | 109 |
| RCV-200-100P | 55 | 200±1.5 | 170 | 134 | |||
| RCV-300-100P | 88 | 300±5.0 | 4.8±0.25 | 267 | 1.6 | 227 | |


| 材質 | 66ナイロン UL94V−2 |
| 使用温度範囲 | 0℃〜+85℃ |
| 色 | 白 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
534円 ( 587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
909円 ( 1,000円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,152円 ( 1,267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,130円 ( 2,343円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
取り外して再利用が可能な標準タイプの結束バンド。白色66ナイロンUL94V-2。100個入りのパック販売。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

トラスコ中山
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
4.6通常価格(税別):145円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~