エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

結束バンド 結束バンド固定具(46ナイロン)【100個入り】

結束バンド 結束バンド固定具(46ナイロン) DK-3.5EXH-100P
通常単価(税別)
7,683
税込単価
8,451
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐熱温度150度のビス止め式の結束バンド固定具になります。耐熱結束バンドと組み合わせて配線の固定が可能...

詳細を確認
  • 販売価格の表記についてお詫び
    ただ今、下記の商品情報およびPDFカタログでの価格表記と相違が生じている場合がございます。正しくは「価格を確認」ボタンをクリックお願いいたします。

型番:

DK-3.5EXH-100P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

DK-3.5EXH-100Pの仕様・寸法情報

材質詳細
46ナイロン(UL94V-0)
取付穴径 φ(mm)
5.4
固定方式
ビス止めタイプ
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表


型式単価(¥)(1パック100個入り)
1~9パック10~29パック~
DK-1.5EXH-100P3,5803,230
DK-3.5EXH-100P6,8606,180

1パック100本入

概要仕様

仕様
材質 46ナイロン,UL94-V0
使用温度範囲 −40℃~+150℃

結束バンド 結束バンド固定具(46ナイロン):関連画像

型番リスト

表示件数
型番
DK-3.5EXH-100P
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,683
( 8,451 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐熱温度150度のビス止め式の結束バンド固定具になります。
耐熱結束バンドと組み合わせて配線の固定が可能です。
製品が緑色のため、一般的な結束バンド固定具と区別が容易になります。
ネジ穴5.3φのためビス止めで高い安定性があります。
組み合わせて使用する結束バンドの幅は8㎜まで使用可能です。

ご注意

  • 販売価格の表記についてお詫び
    ただ今、下記の商品情報およびPDFカタログでの価格表記と相違が生じている場合がございます。正しくは「価格を確認」ボタンをクリックお願いいたします。

・耐熱温度が150℃の固定具です。
・耐熱性バンドALTと組み合わせてお使いください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

結束バンド 結束バンド固定具(46ナイロン)の型番DK-3.5EXH-100Pのページです。 型番DK-3.5EXH-100Pに関する仕様情報を記載しております。
結束バンド 結束バンド固定具(46ナイロン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド 結束バンド固定具(46ナイロン)
結束バンド固定具(耐熱性タイプ)
【ヘラマンタイトン】耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)
結束バンド固定具(プレート型・ローコスト・黒)
【ミスミ オリジナル】結束バンド固定具(サドル型・ビス止めタイプ)
結束バンド固定具(プレート型・ローコスト)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格7,6834,1753,629 -2,047 -855 -1,632 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質詳細46ナイロン(UL94V-0)46ナイロン(UL94V-0)66ナイロン(UL94V-2)66ナイロン(UL94V-2)66ナイロン(UL94V-2)66ナイロン(UL94V-2)
取付穴径 φ(mm)5.44.4----
固定方式ビス止めタイプビス止めタイプビス止めタイプ粘着テープ付き(ビス止め対応)ビス固定-
薄緑乳白色乳白色

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト