エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

結束バンド結束工具(ソフトレバータイプ)

結束バンド結束工具(ソフトレバータイプ) SK-F303
通常単価(税別)
6,700
税込単価
7,370
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ローコスト品に比べてレバーが軽く疲れにくい結束工具。長時間の作業に適した製品。

型番:

SK-F303
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-F303の仕様・寸法情報

適用バンド
樹脂系(ナイロン等)
適合バンド幅(mm)
1.9~5.5
締付強度調節機能
結束方式
手動式
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式
SK-F303
型式重量
(g)
SK-F303306

概要仕様

締め付け強度の目安一覧表
結束工具結束バンド
強度目安ループ引張強度(kgf)幅(mm)厚(mm)
14.91.9~2.20.9~1.0
27.72.21.0
39.2
410.02.51.15~1.2
511.4
611.83.4~3.51.2
713.04.5~4.61.3
814.45.0~5.51.3~1.5

*ループ引張強度の数値は平均値です。
*数値はあくまでも目安(参考値)にります。

 

ご使用時の注意事項

・結束バンドにテンションが掛かった状態で、ハンドル(レバー)をゆっくり引いて締め付けると結束バンドを引きちぎる事があります。
 連続でハンドル(レバー)を繰り返し引き、結束バンドを締め付ける事で切断できます。
・回転レバーを何周かまわすことでメモリが変わります。
 また、回転レバーは重く感じますが、不良品ではございません。(メモリが大きくなるとバネが伸びる為、回転レバーがより重く感じます。)

型番リスト

表示件数
型番
SK-F303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,700
( 7,370 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ローコスト品に比べてレバーが軽く疲れにくい結束工具。長時間の作業に適した製品。

【ココが特長】
●幅6mm以下のナイロン製結束バンドに使用できる結束工具です。
●結束バンドの締め付け後に切断します。
●レバーが軽く長時間の作業でも作業者の負荷が少ない工具です。
ご注意
・バンドの締め付けが緩すぎて結束箇所からずれることなく、また強すぎて電線被覆をいためない配慮が必要です。
・最適な結束は結束したバンドが電線上で回転でき、しかも横方向に外れない保持状態が理想です。
・結束バンドにテンションが掛かった状態で、ハンドル(レバー)をゆっくり引いて締め付けると結束バンドを引きちぎる事があります。 連続でハンドル(レバー)を繰り返し引き、結束バンドを締め付ける事で切断できます。
・回転レバーを何周かまわすことでメモリが変わります。 また、回転レバーは重く感じますが、不良品ではございません。(メモリが大きくなるとバネが伸びる為、回転レバーがより重く感じます。)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1722

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド結束工具(ソフトレバータイプ)の型番SK-F303のページです。 型番SK-F303に関する仕様情報を記載しております。
結束バンド結束工具(ソフトレバータイプ)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
結束バンドの締め付けカット
5
満足度:5.0
以前使用の樹脂製のものは、カット後の戻りが悪く、カット面が引きちぎった後の様になり、カット片も飛び散ってまともに使えなか...もっと読む
3人が参考にしています。
工具の買い替え
5
満足度:5.0
以前使用していた結束工具の調子が悪くなり買い替えました。以前のメーカーは不明ですが、使い勝手等は同じで何も問題ありません...もっと読む
0人が参考にしています。
結束バンドの締め付け、切断
4
満足度:4.0
同一メーカの前型番を使用していましたが、5年で壊れてしまいました。低価格でもあり、高頻度で使用していたということもあり、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド結束工具(ソフトレバータイプ)
結束バンド結束工具
結束バンドガン
手動結束工具(スクリュードライバータイプ)
MLTタイプ ステンレススチールバンド 自動結束工具
結束バンドガン(EA475AJ-501用)
メーカーミスミミスミエスコパンドウイットパンドウイットエスコ
通常価格6,7004,14018,9006,191139,42031,277
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
適用バンド樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)金属系(ステンレス等)金属系(ステンレス等)金属系(ステンレス等)樹脂系(ナイロン等)
適合バンド幅(mm)1.9~5.52.5~4.84.5~7.94.6~12.74.9~12.77.5~13
締付強度調節機能
結束方式手動式手動式手動式手動式手動式手動式

結束工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト