17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ケーブルクリップ ナイロン製(2段階調節式)【100個入り】

ケーブルクリップ ナイロン製(2段階調節式)
通常単価(税別)
3,7055,787
税込単価
4,0766,366
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・2段階調節可能な両面テープ付きケーブルクリップ・2段式ロック機構により束線径に幅に余裕があり...

詳細を確認
  • 【販売再開予定のご案内】

    本商品は生産を中止する旨のご案内をしておりましたが、生産継続の目処がたちました為、順次生産・販売を再開させて頂きます。

    販売を再開したケーブルクリップにつきましてはこちらよりご確認ください。
    ※型番の下部に【注文停止】と記載のある一部ケーブルクリップ商品につきましては部材供給不足より引き続き注文を停止させていただいておりますが、供給の目処が立ち次第販売再開とさせていただきます。
  • カタログ誤記のため、下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/8/5現在)
    使用温度範囲 / 重量
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    使用温度範囲: (変更前)−40℃〜+85℃ (変更後)本体 0℃~+85℃ 両面テープ推奨貼付温度 +10℃~+38℃
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
TS-0708
1パック100個入
 
型式タイプ重量※
(g)
TS-0607貼付固定タイプ230
TS-0708247
TS-0910367
TS-1214387.5
TS-1618414.3
PTS-0607差込固定タイプ
適用板厚1.8〜2.8mm
200
PTS-0708177
PTS-0910256
PTS-1214275
※包装含む1パック当たりの重量です。
■規格表
型式φA ※
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
貼付固定タイプ差込固定タイプ
TS-0607PTS-06076〜72025
TS-0708PTS-07087〜8
TS-0910PTS-09109〜1024.530
TS-1214PTS-121412〜14
TS-1618-16〜18
※硬質のチューブは寸法値内でも固定できない場合があります。

概要仕様

 

外形図

※PTSの取付板厚
  1.8~2.8mm
(単位:mm)
ケーブルクリップ ナイロン製(2段階調節式)【100個入り】:外形図

ケーブルクリップ ナイロン製(2段階調節式)【100個入り】:外形図

取付穴径
  φ4.8
貼付固定タイプ差込固定タイプ
仕様
材質66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲本体のみ: 0℃〜+85℃
グレー
※(型式:TS-)両面テープの推奨貼り付け温度は+10℃~+38℃

型番リスト

表示件数

形取付方法

固定方法

タイプ

内径(固定時)

(Фmm)

RoHS?最小発注数量
その他
差込固定
差込固定タイプ 適用板厚1.8~2.8mm
6~7
-
1パック

100個入り

その他
差込固定
差込固定タイプ 適用板厚1.8~2.8mm
7~8
10
1パック

100個入り

その他
差込固定
差込固定タイプ 適用板厚1.8~2.8mm
9~10
-
1パック

100個入り

その他
差込固定
差込固定タイプ 適用板厚1.8~2.8mm
12~14
-
1パック

100個入り

貼り付け
両面テープ
貼付固定タイプ
6~7
-
1パック

100個入り

貼り付け
両面テープ
貼付固定タイプ
7~8
-
1パック

100個入り

貼り付け
両面テープ
貼付固定タイプ
9~10
-
1パック

100個入り

貼り付け
両面テープ
貼付固定タイプ
12~14
-
1パック

100個入り

貼り付け
両面テープ
貼付固定タイプ
16~18
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,705
( 4,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,463
( 6,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,367
( 5,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,134
( 5,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,510
( 4,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,167
( 5,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,787
( 6,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,518
( 4,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,178
( 5,696 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・2段階調節可能な両面テープ付きケーブルクリップ
・2段式ロック機構により束線径に幅に余裕があります。

ご注意

  • 【販売再開予定のご案内】

    本商品は生産を中止する旨のご案内をしておりましたが、生産継続の目処がたちました為、順次生産・販売を再開させて頂きます。

    販売を再開したケーブルクリップにつきましてはこちらよりご確認ください。
    ※型番の下部に【注文停止】と記載のある一部ケーブルクリップ商品につきましては部材供給不足より引き続き注文を停止させていただいておりますが、供給の目処が立ち次第販売再開とさせていただきます。
  • カタログ誤記のため、下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/8/5現在)
    使用温度範囲 / 重量
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    使用温度範囲: (変更前)−40℃〜+85℃ (変更後)本体 0℃~+85℃ 両面テープ推奨貼付温度 +10℃~+38℃
【ココが特長】
●ケーブルや電線の結束固定具です。
●2段式ロック機構により束線径に幅をもたせています。
●取付方法は、両面接着テープによる貼り付け固定タイプと差込固定タイプの2種類があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルクリップ ナイロン製(2段階調節式)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
基板ケーブル固定
5
満足度:5.0
大きさがちょうど良かったため、サイズ違いのものと2種類購入しました。 機能的に充分です。
0人が参考にしています。
ケーブルを固定する際に利用
4
満足度:4.0
カタログを見て、取り付け、取り外しが簡単なので選定しました。両面テープのタイプを使用しておりますが、粘着力もありイメージ...もっと読む
0人が参考にしています。
農業機械の配線を束ねるために
4
満足度:4.0
大きさが合っていたので購入をしました。品質や性能に気になる点はなく、耐久性も問題はないと思います。100個入りですが、容...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルクリップ ナイロン製(2段階調節式)
ケーブルクリップ ナイロン製(4段階調節式)
ケーブルクリップ ナイロン製(ワンタッチ固定式)
ケーブルクリップ(ナイロン製・ローコスト)
ケーブルクリップ(スチール製)
ケーブルクリップ(ステンレス製・樹脂コーティング)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,705-4,301 -4,194 -658 -567 -1,471 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロン金属樹脂コーティング
グレーシルバー
材質66ナイロン UL94V-266ナイロン UL94V-266ナイロン UL94V-266ナイロンSPCCSUS304 2B
使用温度範囲(℃)0~85-40~85-40~85-40~85-30~85-30~85

ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト