17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 内径(固定時)(Фmm)

    ~mm

ケーブルクリップ ナイロン製(ワンタッチ固定式)【100個入り】

ケーブルクリップ ナイロン製(ワンタッチ固定式)
通常単価(税別)
4,1946,377
税込単価
4,6137,015
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・ワンタッチ固定式の両面テープ付きケーブルクリップ。

  • 【販売再開予定のご案内】

    本商品は生産を中止する旨のご案内をしておりましたが、生産継続の目処がたちました為、順次生産・販売を再開させて頂きます。

    販売を再開したケーブルクリップにつきましてはこちらよりご確認ください。
    ※型番の下部に【注文停止】と記載のある一部ケーブルクリップ商品につきましては部材供給不足より引き続き注文を停止させていただいておりますが、供給の目処が立ち次第販売再開とさせていただきます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
8J-S-100P
1パック100個入
 
型式φAφBCDT1T2LWH重量
(g/個)
4J-S-100P5.55±0.3144.51.13.025.813.412.2±0.431.5
6J-S-100P7.55±0.316.53.228.814.5±0.432.0
8J-S-100P125.3±0.3184.61.53.034.816.518.5±0.523.0
10J-S-100P145±0.33.236.516.419.5±0.523.5
11J-S-100P155±0.3195.52.738.21620.3±0.523.8
12J-S-100P174.8±0.35.43.141.315.624±0.524.5

概要仕様

使用例

ケーブルクリップ ナイロン製(ワンタッチ固定式)【100個入り】:使用例

外形図

 
(単位:mm)
ケーブルクリップ ナイロン製(ワンタッチ固定式)【100個入り】:外形図
仕様
材質66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲−40℃〜+85℃

型番リスト

表示件数

内径(固定時)

(Фmm)

最小発注数量
5.5
1パック

100個入り

7.5
1パック

100個入り

12
1パック

100個入り

14
1パック

100個入り

15
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,194
( 4,613 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,740
( 5,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,288
( 5,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,833
( 6,416 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,377
( 7,015 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ワンタッチ固定式の両面テープ付きケーブルクリップ。

ご注意

  • 【販売再開予定のご案内】

    本商品は生産を中止する旨のご案内をしておりましたが、生産継続の目処がたちました為、順次生産・販売を再開させて頂きます。

    販売を再開したケーブルクリップにつきましてはこちらよりご確認ください。
    ※型番の下部に【注文停止】と記載のある一部ケーブルクリップ商品につきましては部材供給不足より引き続き注文を停止させていただいておりますが、供給の目処が立ち次第販売再開とさせていただきます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
【ココが特長】
●ケーブルや電線の結束固定具です。
●両面接着テープ付きで、金属やプラスチックなどの平面部に簡単に取り付けられます。(ビス止めとの併用もできます。)
●ケーブルや電線束の保持は、レバーを押し込むだけのワン
タッチ方式で取り外しも簡単です。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1760

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルクリップ ナイロン製(ワンタッチ固定式)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
制御盤の中に使用
5
満足度:5.0
大きさがちょうどよかったので選びました。100個入りなので適当な数で使いやすいです。粘着力もあり、取れてしまうことはない...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルクリップ ナイロン製(ワンタッチ固定式)
ケーブルクリップ ナイロン製(4段階調節式)
ケーブルクリップ(ナイロン製・ローコスト)
ケーブルクリップ(スチール製)
ケーブルクリップ(ステンレス製・樹脂コーティング)
ケーブルクリップ ナイロン製(2段階調節式)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,194-4,301 -658 -567 -1,471 -3,705 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形取付方法貼り付け貼り付けネジ止めネジ止めネジ止め-
材質ナイロンナイロンナイロン金属樹脂コーティングナイロン
シルバーグレー
材質66ナイロン UL94V-266ナイロン UL94V-266ナイロンSPCCSUS304 2B66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲(℃)-40~85-40~85-40~85-30~85-30~850~85

ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング