エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【仕様】・ローコストタイプのナイロン製ケーブルクリップ・12種類のサイズで、φ3.2〜φ36.7mmま...
詳細を確認型式 |
| UC-1.5 |
| 1パック | 100個入 |
| 型式 | ΦA | B | C | D(開口 時の内径) | 固定時 の内径 | E | 重量 (g/個) |
| UC-0 | 4.8 | 8 | 9.6 | 3.3 | 3.1 | 1.2 | 0.5 |
| UC-0.5 | 9.2 | 5.3 | 5.0 | ||||
| UC-1 | 5.1 | 10.4 | 10 | 6.8 | 6.4 | 0.7 | |
| UC-1.5 | 5 | 11.2 | 8.4 | 7.9 | |||
| UC-2 | 12.5 | 12.3 | 10.8 | 9.5 | 1.4 | 1 | |
| UC-3 | 14.8 | 12.2 | 13.8 | 12.7 | |||
| UC-4 | 15.8 | 12.4 | 17.4 | 15.8 | 1.5 | ||
| UC-5 | 4.8 | 18 | 11.8 | 19.9 | 19.4 | 1.8 | |
| UC-6 | 5 | 21 | 12 | 27.2 | 25.4 | 2 | |
| UC-6.5 | 4.8 | 26 | 12.6 | 30.6 | 27.5 | 1.6 | 3 |
| UC-7 | 4.7 | 12 | 33.8 | 31.8 | 2.5 | ||
| UC-9 | 4.8 | 27.8 | 12.5 | 41.9 | 36.7 | 3.5 |
外形図 | (単位:mm) |
![]() | |
| 材質 | 66ナイロン |
| 使用温度範囲 | −40℃〜+85℃ |
| 色 | 白 |
| UL難燃グレード (主原料) | UL94V−2 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
659円 ( 725円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
658円 ( 724円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
733円 ( 806円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
865円 ( 952円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
928円 ( 1,021円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,155円 ( 1,271円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,657円 ( 1,823円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,050円 ( 2,255円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,266円 ( 2,493円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,404円 ( 2,644円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,523円 ( 2,775円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,996円1,947円 ( 2,142円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【仕様】
・ローコストタイプのナイロン製ケーブルクリップ
・12種類のサイズで、φ3.2〜φ36.7mmまでの電線束を固定することが可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ケーブルクリップ(ステンレス製)
4.4通常価格(税別):1,158円~

ミスミ
ケーブルクリップ(スチール製・樹脂コーティング)
4.8通常価格(税別):1,234円~

ミスミ
ケーブルクリップ(ナイロン製・ローコスト)
4.4通常価格(税別):658円~

ミスミ
ケーブルクリップ(スチール製)
4.7通常価格(税別):567円~

ミスミ
ケーブルクリップ ナイロン製(スポンジ付)
4通常価格(税別):2,697円~

ミスミ
ケーブルクリップ(ステンレス製・樹脂コーティング)
4.4通常価格(税別):1,471円~

ミスミ
ケーブルクリップ ナイロン製(ワンタッチ固定式)
5通常価格(税別):4,194円~

ミスミ
ケーブルクリップ(フラットケーブル用・スポンジ付き)
4通常価格(税別):2,016円~

ミスミ
ケーブルクリップ ナイロン製(4段階調節式)
5通常価格(税別):4,301円~