エレクトロニクス部品技術窓口

【仕様】・柔軟性に優れた開口部保護用ブッシュ。・ポリエチレン製で柔軟性に富み、曲線や円形部分にも対応可...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 |
| SE-2-10 |
| 型式 | サイズ(公差±0.2) | 適合パネル厚 (mm) | 重量 (g/m) | |||
| H | T | W | W1 | |||
| SE-1 | 3.2 | 0.7 | 2.4 | 0.5 | 0.6〜0.9 | 4.74 |
| SE-2 | 4.5 | 0.8 | 4.3 | 0.8 | 0.9〜1.8 | 7.72 |
| SE-2.5 | 4.5 | 0.8 | 4.3 | 1.6 | 1.8〜2.7 | 8.11 |
| SE-3 | 5.1 | 0.9 | 5.5 | 2.6 | 2.7〜4.2 | 13.40 |
| (単位:mm) |
![]() |
| 材質 | ポリエチレン |
| 使用温度範囲 | −40℃〜+65℃ |
| 色 | 白 |
| 曲げ半径 | 約60mm |
【仕様】
・柔軟性に優れた開口部保護用ブッシュ。
・ポリエチレン製で柔軟性に富み、曲線や円形部分にも対応可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ケーブルグランド用ロックナット
4.1通常価格(税別):662円~

ミスミ
【アメリカン電機】ケーブルブッシュ(オープンタイプ ネジ締め型エッジガード)
4.6通常価格(税別):1,609円~

ミスミ
【Murrplastik(ムルプラスチック)】多連型ケーブルグランド ゴムブッシュ
3.7通常価格(税別):530円~

ミスミ
ケーブルブッシュ(オープンタイプ・スリット入り)
5通常価格(税別):1,093円~

ヘラマンタイトン
自在ブッシュ 6ナイロン製 屋内用
4.4通常価格(税別):2,285円~

ミスミ
コの字型ブッシュ(標準タイプ)
4.4通常価格(税別):1,134円~

タカチ電機工業
プロテクティブベント PMFシリーズ
4.8通常価格(税別):800円~

ミスミ
ケーブルブッシュ(ブラインド・黒)
4.4通常価格(税別):1,345円~

パンドウイット
粘着剤付き自在ブッシュ
4.8通常価格(税別):6,134円~