17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コの字型ブッシュ(標準タイプ)【5個入り】

コの字型ブッシュ(標準タイプ)
chemSHERPA
通常単価(税別)
1,1341,338
税込単価
1,2471,472
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・角穴等のエッジ部に取り付ける保護ブッシュ。・6ナイロン製で柔軟性に富み、パネルやシャーシのエ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
NAE-016
 
1パック5本入
型式全長(m)サイズ(mm)適合板厚
(mm)
重量
(g/本)
ABCFT
NAE-01213.35.00.61.30.91.0〜1.210.9
NAE-0163.75.00.91.70.91.2〜1.613.9
NAE-0244.45.31.22.40.91.6〜2.317.4
NAE-0325.35.21.53.30.92.3〜3.215.8

概要仕様

使用例
コの字型ブッシュ(標準タイプ) 使用例
外形図
(単位:mm)
コの字型ブッシュ(標準タイプ) 外形図
仕様
材質6ナイロン
使用温度範囲-40℃〜+85℃
乳白色

型番リスト

表示件数

適合板厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
1.0~1.2
10
1パック

5個入り

1.2~1.6
10
1パック

5個入り

1.6~2.3
10
1パック

5個入り

2.3~3.2
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,242
( 1,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,134
( 1,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,242
( 1,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,338
( 1,472 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・角穴等のエッジ部に取り付ける保護ブッシュ。
・6ナイロン製で柔軟性に富み、パネルやシャーシのエッジ部への使用に適しています。

【ココが特長】
●角穴や直線の切断部用に適した電線保護ブッシュです。
●6ナイロン製で柔軟性に富み、パネルやシャーシのエッジ部への使用に適しています。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1753

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コの字型ブッシュ(標準タイプ)のレビュー
4.4平均満足度:4.47件のレビュー
エッジのカバー
5
満足度:5.0
板金物の端面で怪我をしないよう保護するエッジカバーとして丁度良かったです。見た目もきれいになりました。
0人が参考にしています。
製品に使用
4
満足度:4.0
製品の角穴をあけた部分の保護材として使用しています。使い心地は、かなりいいですが、長いので保管(収納)に少し困っています...もっと読む
0人が参考にしています。
PET板のエッジ部分を保護
5
満足度:5.0
コロナウイルス対策の為、PET板をパーテーションとして使用しており、PET板のエッジ部分で人が怪我することが無いよう、こ...もっと読む
0人が参考にしています。
配線保護用として
3
満足度:3.0
顧客から製作を依頼されている製品である制御ボックスのボックス内盤面配線をエッヂ部等からの配線保護用として顧客からのご指定...もっと読む
0人が参考にしています。
板金の端面に使用
5
満足度:5.0
安くて大げさではないシンプルな商品だったのでこの商品を選定しました。板金の端面に作業者の怪我を防止するために取り付けまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コの字型ブッシュ(標準タイプ)
ケーブルブッシュ(オープンタイプ)
ケーブルブッシュ(オープンタイプ・スリット入り)
ケーブルブッシュ(ブラインド・黒)
【デンカエレクトロン】コの字型ブッシュ(柔軟タイプ)
【アメリカン電機】ケーブルブッシュ(オープンタイプ ネジ締め型エッジガード)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,134-972 -1,093 -1,345 -1,7891,609 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質その他その他その他その他-その他
乳白色--
材質(本体部)6ナイロン66ナイロン(UL94V-2)66ナイロン(UL94V-2)66ナイロン(UL94V-2)ポリエチレン66ナイロン(UL94V-2)
使用温度範囲(℃)-40~850~85-40~850~85-40~65-40~85
乳白色-
よく一緒に購入される商品

ケーブルブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト