17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付穴径(開口)(㎜)

    ~mm
  • 必要入線外径(㎜)

    ~mm
  • 材質

  • ~mm
  • 寸法H3(mm)

    ~mm
  • 膜厚t(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ケーブルブッシュ(グロメット・ゴム製膜付きタイプ)

ケーブルブッシュ(グロメット・ゴム製膜付きタイプ)
通常単価(税別)
119960
税込単価
1311,056
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・通常のグロメットが持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。・膜(φd)に切...

詳細を確認
  • 本商品は最小発注数量5個から、5個単位の数量にてご注文頂けます。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

ケーブルブッシュ(グロメット・ゴム製膜付きタイプ) 外形図

規格表

型式サイズ(単位=mm)製品自重
タイプNo.取付穴径(開口)必要入線
外径
膜厚tH1H2H3H4φD1φD2φD3φd(g/個)
SG9A94.50.58.522.33.5161394.52
12A1276.31.51.62.519161272
14A149822.3321181492.5
16A16118.521.63.5232016112.5
18A1813922.33.5252218133
20A201592.51.64272420153.5
22A221710.52.52.34292622174.5
24A24191132.35312824195
26A261912.533.25353126195
28A28211232.35373328215
30A302312.533.25393530237.5
32A32251232.35413732257.5
34A34271333.254339342710
36A36281442.364542362812
38A38301543.264844383015
42A42341543.265248423420
50A50400.3104246056504015
60A60500.815.243.26.57065605028
70A706015.743.26.58075706032
80A807015.74.53.26.59085807040
[ ! ] 選定例)ケーブル外径がΦ18の場合は、必要入線外径Φ19(型番:SG-24)を選定ください。

概要仕様

取付例

ケーブルブッシュ(グロメット・ゴム製膜付きタイプ) 使用例切り込み箇所
[ ! ] 通し穴開いていませんので、中心部に切り込みを入れ電線を通して使用してください。
仕様
材質エチレンプロピレンゴム(黒色)
使用温度範囲0℃〜+70℃
硬度55°±5°

型番リスト

表示件数

取付穴径(開口)

(㎜)

必要入線外径

(㎜)

材質

パック入り数

(P)

寸法H3

(mm)

膜厚t

(mm)

RoHS?最小発注数量
9
4.5
ゴム
-
2.3
0.5
10
5個
12
7
ゴム
-
1.6
0.5
10
5個
14
9
ゴム
-
2.3
0.5
10
5個
16
11
ゴム
-
1.6
0.5
10
5個
18
13
ゴム
-
2.3
0.5
10
5個
20
15
ゴム
-
1.6
0.5
10
5個
22
17
ゴム
-
2.3
0.5
10
5個
24
19
ゴム
-
2.3
0.5
10
5個
26
19
ゴム
-
3.2
0.5
10
5個
28
21
ゴム
-
2.3
0.5
10
5個
30
23
ゴム
-
3.2
0.5
10
5個
32
25
ゴム
-
2.3
0.5
10
5個
34
27
ゴム
-
3.2
0.5
10
5個
36
28
ゴム
-
2.3
0.5
10
5個
38
30
ゴム
-
3.2
0.5
10
5個
42
34
ゴム
-
3.2
0.5
10
5個
50
40
ゴム
-
2
0.3
10
5個
60
50
ゴム
-
3.2
0.8
10
5個
70
60
ゴム
-
3.2
0.8
10
5個
80
70
ゴム
-
3.2
0.8
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
171
( 188 )
在庫品1日目当日出荷可能
171
( 188 )
在庫品1日目当日出荷可能
125
( 138 )
在庫品1日目当日出荷可能
136
( 150 )
在庫品1日目当日出荷可能
136
( 150 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
171
( 188 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
119
( 131 )
在庫品1日目当日出荷可能
136
( 150 )
在庫品1日目当日出荷可能
159
( 175 )
在庫品1日目当日出荷可能
171
( 188 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
232
( 255 )
在庫品1日目当日出荷可能
284
( 312 )
在庫品1日目当日出荷可能
313
( 344 )
在庫品1日目当日出荷可能
445
( 490 )
在庫品1日目当日出荷可能
703
( 773 )
在庫品1日目当日出荷可能
711
( 782 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・通常のグロメットが持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
・膜(φd)に切り込みを入れて電線を通して使用します。

ご注意

  • 本商品は最小発注数量5個から、5個単位の数量にてご注文頂けます。
【ココが特長】
ゴム製の膜付きグロメット
●通常のグロメットが持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。膜(φd)に切り込みを入れて電線を通して使用します。
●入線外径φ4.5mm~φ70mmまで豊富なサイズを揃えています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルブッシュ(グロメット・ゴム製膜付きタイプ)のレビュー
4.5平均満足度:4.553件のレビュー
ケーブル取り出し口
5
満足度:5.0
サイズの種類が豊富で安価。即納可能なのでいつも頼みやすいです。
3人が参考にしています。
制御盤の穴あき部の閉口
5
満足度:5.0
制御盤ですでに穴が開いているところを塞ぐのに使用しています。ちょうどよいフィット感で、自然に外れることもなく使用できてい...もっと読む
2人が参考にしています。
制御盤に
5
満足度:5.0
制御盤のケーブルを通すために使用しています。 樹脂ケースで厚みがあったけど、対応できるものがありまして、助かりました。
2人が参考にしています。
制御ボックスのケーブル口
5
満足度:5.0
自作の制御ボックスに出入りするケーブル口をふさぐために、使いました。ちょうどいい大きいサイズがあったので、これに決めまし...もっと読む
2人が参考にしています。
制御BOXの蓋
5
満足度:5.0
安価で取り扱いも簡単です。近値サイズも使えますが、規格に合わせたサイズを推奨します。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルブッシュ(グロメット・ゴム製膜付きタイプ)
ケーブルブッシュ(オープンタイプ)
ケーブルブッシュ(オープンタイプ・スリット入り)
ケーブルブッシュ(ブラインド・黒)
コの字型ブッシュ(標準タイプ)
ケーブルブッシュ(コードストッパ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格119-972 -1,093 -1,345 -1,134 -896 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質(本体部)エチレンプロピレンゴム66ナイロン(UL94V-2)66ナイロン(UL94V-2)66ナイロン(UL94V-2)6ナイロン66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲(℃)0~700~85-40~850~85-40~850~85
乳白色
よく一緒に購入される商品

ケーブルブッシュカテゴリの売れ筋ランキング