17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付穴径(開口)(㎜)

    ~mm
  • 必要入線外径(㎜)

    ~mm
  • 材質

  • ~mm
  • 寸法H2(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ケーブルブッシュ(グロメット・オープンタイプ)

未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

規格表

型式サイズ(単位=mm)製品自重
(g/個)
タイプNo.H1H2φD1φD2φdR
B6-1711812632.5
6-2822.5
8-171201482.5
8-2822.5
10-1812216103.5
10-2923.5
12-110126191245
12-21126
14-11012922146
14-21127
16-11013225168
16-21128.5
19-112135281959.5
19-213210
22-112140322215
22-213215
25-1141443625620
25-215220
28-114148402825
28-215225
32-1181524432830
32-219230
36-118156483635
36-219235
45-1.515.51.5755545755
45-317355

概要仕様

使用例
仕様
材質エチレンプロピレンゴム(黒色)
使用温度範囲0℃〜+70℃
硬度55°±5°

型番リスト

表示件数

取付穴径(開口)

(㎜)

必要入線外径

(㎜)

材質

パック入り数

(P)

寸法H2

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
6
ゴム
-
1
10
5個
12
6
ゴム
-
2
10
5個
14
8
ゴム
-
1
10
5個
14
8
ゴム
-
2
10
5個
16
10
ゴム
-
1
10
5個
16
10
ゴム
-
2
10
5個
19
12
ゴム
-
1
10
5個
19
12
ゴム
-
2
10
5個
22
14
ゴム
-
1
10
5個
22
14
ゴム
-
2
10
5個
25
16
ゴム
-
1
10
5個
25
16
ゴム
-
2
10
5個
28
19
ゴム
-
1
10
5個
28
19
ゴム
-
2
10
5個
32
22
ゴム
-
1
10
5個
32
22
ゴム
-
2
10
5個
36
25
ゴム
-
1
10
5個
36
25
ゴム
-
2
10
5個
40
28
ゴム
-
1
10
5個
40
28
ゴム
-
2
10
5個
44
32
ゴム
-
1
10
5個
44
32
ゴム
-
2
10
5個
48
36
ゴム
-
1
10
5個
48
36
ゴム
-
2
10
5個
55
45
ゴム
-
1.5
10
5個
55
45
ゴム
-
3
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146
( 161 )
在庫品1日目当日出荷可能
146
( 161 )
在庫品1日目当日出荷可能
162
( 178 )
在庫品1日目当日出荷可能
162
( 178 )
在庫品1日目当日出荷可能
130
( 143 )
在庫品1日目当日出荷可能
130
( 143 )
在庫品1日目当日出荷可能
162
( 178 )
在庫品1日目当日出荷可能
162
( 178 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
173
( 190 )
在庫品1日目当日出荷可能
173
( 190 )
在庫品1日目当日出荷可能
189
( 208 )
在庫品1日目当日出荷可能
189
( 208 )
在庫品1日目当日出荷可能
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
415
( 457 )
在庫品1日目当日出荷可能
415
( 457 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・取り付け、取り外しに工具を必要とせず、作業が速やかに行えます。
・ゴム製のため手で押し込むだけで装着可能。

【ココが特長】
ゴム製のオープンタイプグロメット
●取り付け、取り外しに工具を必要とせず、作業が速やかにおこなえます。ゴム製のため手で押し込むだけで装着できます。
●入線外径φ6mm~φ45mmまで豊富なサイズを揃えています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルブッシュ(グロメット・オープンタイプ)のレビュー
4.6平均満足度:4.611件のレビュー
ケーブルブッシュとして
5
満足度:5.0
制御盤のブッシュとして購入しました。 通常だと〇〇リカン電機さんのBNノズルを使用していましたが、BNノズルだと厚み(深...もっと読む
2人が参考にしています。
防振用として
5
満足度:5.0
ケーブルブッシュとしてではなく、防振用として購入しました。サイズ感もちょうど良く、使い勝手もよく、今のところ問題なく機能...もっと読む
2人が参考にしています。
製品の試作の際配線するために使用しました
5
満足度:5.0
製品の試作の際、配線するために使用しました。サイズが一致したためこのケーブルブッシュを購入しました。極めて一般的なものだ...もっと読む
0人が参考にしています。
配線保護
3
満足度:3.0
貫通穴部の配線保護として使用しました。機能は問題ありませんが、バラで購入できると助かります。
0人が参考にしています。
シューズボックスの丸穴保護に使用
5
満足度:5.0
シューズボックスに元々ついていたグロメットタイプのゴムが劣化し、メーカーから部品として出なかったので、出来るだけ近い規格...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルブッシュ(グロメット・オープンタイプ)
ケーブルブッシュ(オープンタイプ)
ケーブルブッシュ(ブラインド・黒)
ケーブルブッシュ(オープンタイプ・スリット入り)
コの字型ブッシュ(標準タイプ)
ケーブルブッシュ(コードストッパ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格130-972 -1,345 -1,093 -1,134 -896 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質(本体部)エチレンプロピレンゴム66ナイロン(UL94V-2)66ナイロン(UL94V-2)66ナイロン(UL94V-2)6ナイロン66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲(℃)0~700~850~85-40~85-40~850~85
乳白色

ケーブルブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト