17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ケーブルブッシュ(ブラインド・黒)【100個入り】

ケーブルブッシュ(ブラインド・黒)
通常単価(税別)
1,3452,655
税込単価
1,4802,921
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・ワンタッチ取付可能な黒色ブラインドキャップ・材質(本体部):66ナイロン(UL94V-2)

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • カタログ誤記のため、下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/8/5現在)
    使用温度範囲 / 重量
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    使用温度範囲: (変更前)−40℃〜+85℃ (変更後)0℃〜+85℃
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
HP-10-100P
 
1パック100個入
型式取付穴径Aサイズ重量※
(g)
(mm)BC
HP-10-100P9.5±0.3613±0.4310.5±0.4350
HP-13-100P12.7±0.4316.5±0.4310.9±0.4357.5
HP-16-100P15.9±0.4319.5±0.5210±0.4396.5
HP-19-100P19±0.5222.9±0.510±0.36109
HP-22-100P22.2±0.5225.8±0.5211.3±0.36180
HP-30-100P30±0.5234.2±0.6212±0.43283
※包装含む1パック当たりの重量です。

概要仕様

外形図
(単位:mm)
ケーブルブッシュ(ブラインド・黒) 外形図
仕様
材質66ナイロン(UL94V-2)
使用温度範囲0℃〜+85℃

型番リスト

表示件数

取付穴径(開口)

(㎜)

最小発注数量
9.5±0.36
1パック

100個入り

12.7±0.43
1パック

100個入り

15.9±0.43
1パック

100個入り

22.2±0.52
1パック

100個入り

30±0.52
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,345
( 1,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,456
( 1,602 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,831
( 2,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,933
( 2,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,655
( 2,921 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ワンタッチ取付可能な黒色ブラインドキャップ
・材質(本体部):66ナイロン(UL94V-2)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • カタログ誤記のため、下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/8/5現在)
    使用温度範囲 / 重量
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    使用温度範囲: (変更前)−40℃〜+85℃ (変更後)0℃〜+85℃
【ココが特長】
●板厚0.8mm〜3.2mmまでのパネルの丸穴に、ワンタッチで取付け固定可能です。(工具不要)
●取付穴径10〜30mmまで豊富なサイズを取り揃えています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルブッシュ(ブラインド・黒)のレビュー
4.3平均満足度:4.38件のレビュー
盤底部の未使用通線口の処理と水抜き
5
満足度:5.0
壁掛盤底部の通線口を塞ぐのと水抜き兼用で使用しました。 予め通線口を開けておく場合、使用しない穴は水や虫、小動物が侵入す...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブル挿入穴の塞ぎ
4
満足度:4.0
ケーブル挿入穴が左右にあり、どちらか片方だけ利用する際に利用しました。色のラインナップが他にもあるとなお良いと思います。
0人が参考にしています。
4
満足度:4.0
穴を開けたサービスホールの蓋として使用、価格がリーズナブルなので良い
0人が参考にしています。
ケーブル穴のメクラキャップ
5
満足度:5.0
使用しないケーブル穴やスイッチの穴埋めに使用。段差が少ないので取付後も綺麗に見せることが出来ます。
0人が参考にしています。
盤のケーブル用穴埋めに
4
満足度:4.0
予備用や不要になった通線穴の塞ぎに使用しています。 私の使用箇所は、防水性は取れないので、乾燥した環境の下面のみです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルブッシュ(ブラインド・黒)
ケーブルブッシュ(オープンタイプ)
ケーブルブッシュ(オープンタイプ・スリット入り)
コの字型ブッシュ(標準タイプ)
ケーブルブッシュ(ブラインド・グレー/アイボリー)
ケーブルブッシュ(コードストッパ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,345-972 -1,093 -1,134 -2,780 -896 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質その他その他その他その他その他その他
乳白色-
材質(本体部)66ナイロン(UL94V-2)66ナイロン(UL94V-2)66ナイロン(UL94V-2)6ナイロン66ナイロン(UL94V-2)66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲(℃)0~850~85-40~85-40~85-55~850~85
乳白色-
よく一緒に購入される商品

ケーブルブッシュカテゴリの売れ筋ランキング