エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【仕様】・パネル穴に電線を通してからブッシング可能。・板厚0.8mm〜3.2mmまでのパネルの丸穴に、...
詳細を確認| 型式 |
| OSB-10-100P |
| 1パック | 100個入 |
| 型式 | 取付穴径A | サイズ | 重量 (g) | ||
| (mm) | B | C | L | ||
| OSB-10-100P | 9 | 6 | 11.8 | 9.8 | 0.3 |
| OSB-13-100P | 12.5 | 7.5 | 15.1 | 10.3 | 0.65 |
| OSB-16-100P | 15.5 | 11.2 | 18.5 | 10.3 | 0.7 |
| OSB-22-100P | 22 | 17 | 24.6 | 10.3 | 1.2 |
| OSB-26-100P | 25.5 | 20 | 28.0 | 10.6 | 1.5 |
| 使用例 |
![]() |
| (単位:mm) | |
| 取付板厚:0.8~3.2mm | |
![]() | |
| 材質 | 66ナイロン(UL94V-2) |
| 使用温度範囲 | −40℃〜+85℃ |
| 色 | 黒 |
| 左側 | 右側 |
![]() | |
| 左側:新形状は、爪位置が 入れ替わっている(左右非対称) | 右側:爪位置変更なし |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,093円 ( 1,202円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,212円 ( 1,333円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,344円 ( 1,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,679円 ( 1,847円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,936円 ( 2,130円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,065円 ( 2,272円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【仕様】
・パネル穴に電線を通してからブッシング可能。
・板厚0.8mm〜3.2mmまでのパネルの丸穴に、ワンタッチで取付け固定可能。
(工具不要)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ケーブルグランド用ロックナット
4.1通常価格(税別):662円~

ミスミ
【アメリカン電機】ケーブルブッシュ(オープンタイプ ネジ締め型エッジガード)
4.6通常価格(税別):1,609円~

ミスミ
【Murrplastik(ムルプラスチック)】多連型ケーブルグランド ゴムブッシュ
3.7通常価格(税別):530円~

ヘラマンタイトン
自在ブッシュ 6ナイロン製 屋内用
4.4通常価格(税別):2,285円~

ミスミ
ケーブルブッシュ(オープンタイプ・スリット入り)
5通常価格(税別):1,093円~

ミスミ
コの字型ブッシュ(標準タイプ)
4.4通常価格(税別):1,134円~

ミスミ
ケーブルブッシュ(ブラインド・黒)
4.4通常価格(税別):1,345円~

タカチ電機工業
プロテクティブベント PMFシリーズ
4.8通常価格(税別):800円~

パンドウイット
粘着剤付き自在ブッシュ
4.8通常価格(税別):6,134円~