エレクトロニクス部品技術窓口

| 型式 |
| SB-8-100P |
| 1パック | 100個入 |
| 型式 | 取付穴径A(mm) | サイズ | 重量 (g) | ||
| B | C | L | |||
| SB-8-100P | 7.8±0.36 | 5.1±0.3 | 10.3±0.43 | 8±0.36 | 28.9 |
| SB-10-100P | 9.5±0.36 | 7.8±0.36 | 13±0.43 | 10.5±0.43 | 35.8 |
| SB-16-100P | 15.9±0.43 | 12.7±0.43 | 18.6±0.52 | 10.3±0.43 | 82.2 |
| SB-19-100P | 19±0.52 | 14.3±0.43 | 21.7±0.52 | 10.3±0.43 | 115 |
| SB-22-100P | 22.2±0.52 | 17.5±0.43 | 24.2±0.52 | 11.5±0.43 | 153 |
| SB-30-100P | 30±0.52 | 24.1±0.52 | 33.3±0.62 | 11.5±0.62 | 250 |
![]() |
| (単位:mm) |
![]() |
| 材質 | 66ナイロン(UL94V-2) |
| 使用温度範囲 | 0℃〜+85℃ |
| 色 | 黒 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
972円 ( 1,069円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,344円 ( 1,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,938円 ( 2,132円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,427円 ( 2,670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【仕様】
・ワンタッチ取付可能なスナップブッシング
・板厚0.8mm〜3.2mmまでのパネルの丸穴に、ワンタッチで取付け固定可能です。
(工具不要)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ケーブルグランド用ロックナット
4.1通常価格(税別):662円~

ミスミ
【アメリカン電機】ケーブルブッシュ(オープンタイプ ネジ締め型エッジガード)
4.6通常価格(税別):1,609円~

ヘラマンタイトン
自在ブッシュ 6ナイロン製 屋内用
4.4通常価格(税別):2,285円~

ミスミ
【Murrplastik(ムルプラスチック)】多連型ケーブルグランド ゴムブッシュ
3.7通常価格(税別):530円~

ミスミ
ケーブルブッシュ(オープンタイプ・スリット入り)
5通常価格(税別):1,093円~

ミスミ
コの字型ブッシュ(標準タイプ)
4.4通常価格(税別):1,134円~

ミスミ
ケーブルブッシュ(ブラインド・黒)
4.4通常価格(税別):1,345円~

タカチ電機工業
プロテクティブベント PMFシリーズ
4.8通常価格(税別):800円~

パンドウイット
粘着剤付き自在ブッシュ
4.8通常価格(税別):6,134円~