17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

【Murrplastik(ムルプラスチック)】多連型ケーブルグランド ゴムブッシュ

【Murrplastik(ムルプラスチック)】多連型ケーブルグランド ゴムブッシュ
通常単価(税別)
530864
税込単価
583950
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・多連型ケーブルグランド用ゴムブッシュ・スリット入りでケーブルに後付けしやすい構造です。

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

■規格表
型式寸法φAmm適合電線外径φAmm適合ケーブルバンド幅使用温度範囲材質保護構造 重量 
(g)
適合ケーブルグランド
商品ページ
KDTZ-055.85〜6−20℃〜 
+80℃
熱可塑性
エラストマー
IP545.0KDL16-4、
KDL24-3(小孔)、
KDL24-5、KDL2-10
KDTZ-066.86〜74.8
KDTZ-077.87〜84.6
KDTZ-088.88〜94.4
KDT-1010.310〜114.8mm以下5.2
KDT-1111.311〜124.8
KDT-1212.312〜134.4
KDT-1313.313〜144.0
KDT-1515.315〜162.8
BTK17ブラインド3.6
KDT-Z1616.316〜174.8mm以下16.2KDL16-2、
KDL24-3(大孔)
KDT-Z1717.317〜1815.6

概要仕様

■ケーブルエントリー取付作業手順
取付図
多連型ケーブルグランド ゴムブッシュ 取付図
制御盤や操作盤のケーブル入線口
 
多連型ケーブルグランド ゴムブッシュ 作業手順_1作業手順 1多連型ケーブルグランド ゴムブッシュ 作業手順_4作業手順 4
・開口部を準備します。・ KDL本体下部にブッシュをはめ込みます。
・ ブッシュのスリット面(C)は水平に近い状態にします。
(D:±30°以内)
多連型ケーブルグランド ゴムブッシュ 作業手順_1-1多連型ケーブルグランド ゴムブッシュ 作業手順_4-1
多連型ケーブルグランド ゴムブッシュ 作業手順_2作業手順 2多連型ケーブルグランド ゴムブッシュ 作業手順_5作業手順 5
・ケーブルグランドに付属のガスケット裏面の剥離紙を剥がし、壁面に貼り付けます。

※1: ガスケットは本体側に貼り付けることも可能です。
その場合は作業手順6の前に貼り付けます。
・ケーブルグランドに付属のガスケット裏面の剥離紙を剥がし、壁面に貼り付けます。

・ KDL本体上部を下部にはめ込みます。

・ キャップボルトを本体上部両サイドより挿入し、六角レンチ(4mm)で締め込みます。
多連型ケーブルグランド ゴムブッシュ 作業手順_3作業手順 3多連型ケーブルグランド ゴムブッシュ 作業手順_6作業手順 6
・ ケーブル径を確認し、ブッシュを選びます。・ 本体を壁面開口部に合わせ、M4ネジで取り付けます。
・ ブッシュを割り、ケーブルを押し込みます。※ 1の場合、本体を壁面に貼り付ける前に、ガスケットを本体に貼り付けます。
〈KDLシリーズ対応ゴムブッシュ〉
 外形図(単位:mm)

型番リスト

表示件数

材質

適合電線仕上り外径

適合フレーム

RoHS?最小発注数量
樹脂
ブラインド
KDL2-10 / KDL16-4 / KDL24-5 / KDL24-3少孔用
10
2個
樹脂
φ10~11
KDL2-10 / KDL16-4 / KDL24-5 / KDL24-3少孔用
10
1個
樹脂
φ11~12
KDL2-10 / KDL16-4 / KDL24-5 / KDL24-3少孔用
10
1個
樹脂
φ12~13
KDL2-10 / KDL16-4 / KDL24-5 / KDL24-3少孔用
10
2個
樹脂
φ13~14
KDL2-10 / KDL16-4 / KDL24-5 / KDL24-3少孔用
10
2個
-
-
-
10
1個
樹脂
φ16~17
KDL16-2 / KDL24-3大孔用
10
1個
樹脂
φ17~18
KDL16-2 / KDL24-3大孔用
10
1個
樹脂
φ5~6
KDL2-10 / KDL16-4 / KDL24-5 / KDL24-3少孔用
10
1個
樹脂
φ6~7
KDL2-10 / KDL16-4 / KDL24-5 / KDL24-3少孔用
10
1個
樹脂
φ7~8
KDL2-10 / KDL16-4 / KDL24-5 / KDL24-3少孔用
10
1個
樹脂
φ8~9
KDL2-10 / KDL16-4 / KDL24-5 / KDL24-3少孔用
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
592
( 651 )
在庫品1日目当日出荷可能
549
( 604 )
在庫品1日目当日出荷可能
549
( 604 )
在庫品1日目当日出荷可能
677
( 745 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
864
( 950 )
在庫品1日目当日出荷可能
633
( 696 )
在庫品1日目当日出荷可能
806
( 887 )
在庫品1日目当日出荷可能
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
779
( 857 )
在庫品1日目当日出荷可能
592
( 651 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・多連型ケーブルグランド用ゴムブッシュ
・スリット入りでケーブルに後付けしやすい構造です。

【ココが特長】
●多連型ケーブルグランド本体商品ページと組み合わせて
 使用する専用ゴムブッシュです。
●スリット入りでケーブルに後付けしやすい構造です。
 (BTK17を除く)
ご注意
・KDT-10以上のサイズは、ケーブルバンドを使用して
ケーブルをゴムブッシュへ固定できます。

多連型ケーブルグランド ゴムブッシュ:関連画像

多連型ケーブルグランド本体は、こちらをクリック⇒「商品ページ
ケーブルグランドのカテゴリにあります。


※KDT-07は在庫が少なくなっております。
  追加調達はできない為、KDTZ-07への切り替えをお願いいたします。
  詳細は本ページ下記参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【Murrplastik(ムルプラスチック)】多連型ケーブルグランド ゴムブッシュのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
ケーブルグランドとして使用しました。
4
満足度:4.0
ケーブルグランド本体は単一のモノを製作して使用しました。 多連式ではなく、単一の本体が欲しいです。
1人が参考にしています。
治具に使用
4
満足度:4.0
ミスミのボックスに取り付けて治具に使用しています。類似品は他メーカーにはありませんでした。ボックスの中に埃が入らないよう...もっと読む
1人が参考にしています。
中継盤のケーブル出し入れ
3
満足度:3.0
数年前は発送に数日かかっていたと記憶しているがいつのまにか 当日出荷が可能になっていて驚いた。助かります。 都度注文の場...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【Murrplastik(ムルプラスチック)】多連型ケーブルグランド ゴムブッシュ
【アメリカン電機】ケーブルブッシュ(オープンタイプ ネジ締め型エッジガード)
ケーブルブッシュ(コードストッパ)
ケーブルブッシュ(オープンタイプ)
コの字型ブッシュ(標準タイプ)
ケーブルブッシュ(ブラインド・黒)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格530-1,609 -896 -972 -1,134 -1,345 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質(本体部)熱可塑性エラストマー66ナイロン(UL94V-2)66ナイロン UL94V-266ナイロン(UL94V-2)6ナイロン66ナイロン(UL94V-2)
使用温度範囲(℃)-20~80-40~850~850~85-40~850~85

ケーブルブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト