17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

【Murrplastik(ムルプラスチック)】多連型ケーブルグランド グランド本体

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
KDL16-2
■規格表
型式タイプ適合ブッシュ
商品ページ
取付寸法(mm)適合電線(mm)使用温度範囲材質保護構造
ABCD
KDL16-2IP54保護構造大孔用×2323686103φ16〜φ29−20℃〜+80℃25%グラスファイバー入り
ナイロン66製
ゴム製ガスケット付き
付属ガスケット
専用ブッシュ
と合わせて
IP54
KDL16-4小孔用×4323686103φ 3〜φ16
KDL24-3大孔用×2
小孔用×1
3236117130φ16〜φ29(大孔)
φ 3〜φ16(小孔)
KDL24-5小孔用×53236112130φ 3〜φ16−20℃〜+100℃
KDL2-10小孔用×106455112130φ 3〜φ16
型式重量(g)
KDL16-265.2
KDL16-466.0
KDL24-386.2
KDL24-591.2
KDL2-10141.8

概要仕様

外形図

(単位:mm)
〈フレーム〉KDL 16-2 KDL 16-4 KDL 24-3 KDL 24-5
多連型ケーブルグランド グランド本体:外形図 多連型ケーブルグランド グランド本体:外形図 多連型ケーブルグランド グランド本体:外形図 多連型ケーブルグランド グランド本体:外形図
KDL 2-10 〈付属ガスケット〉KDL 16-2 KDL 16-4 KDL 24-3
多連型ケーブルグランド グランド本体:外形図 多連型ケーブルグランド グランド本体:外形図 多連型ケーブルグランド グランド本体:外形図
KDL 24-5 KDL 2-10■取付用パネルカット
多連型ケーブルグランド グランド本体:外形図 多連型ケーブルグランド グランド本体:外形図 多連型ケーブルグランド グランド本体:外形図
※パネル取付時はM4のネジをご使用ください
多連型ケーブルグランド グランド本体:作業手順作業手順 1
・開口部を準備します。
多連型ケーブルグランド グランド本体:作業手順
多連型ケーブルグランド グランド本体:作業手順作業手順 2
・ケーブルグランドに付属のガズケット裏面の剥離紙を剥がし、壁面に貼り付けます。
 ※1:ガスケットは本体側に貼り付けることも可能です。
    その場合は作業手順6の前に貼り付けます。
多連型ケーブルグランド グランド本体:作業手順作業手順 3
・ケーブル径を確認し、ブッシュを選びます。
・ブッシュを割り、ケーブルを押し込みます。
多連型ケーブルグランド グランド本体:作業手順作業手順 4
・KDL本体下部にブッシュをはめ込みます。
・ブッシュのスリット面(C)は水平に近い状態にします。(D:±30°以内)
多連型ケーブルグランド グランド本体:作業手順
多連型ケーブルグランド グランド本体:作業手順作業手順 5
・ケーブル未使用部の貫通孔にブランインドブッシュをはめ込みます。
・KDL本体上部を下部にはめ込みます。
・キャップボトルを本体上部両サイドより挿入し、六角レンチ(4mm)で締め込みます。
多連型ケーブルグランド グランド本体:作業手順作業手順 6
・本体を壁面開口部に合わせ、M4ネジで取り付けします。
 ※1の場合、本体を壁面に貼り付ける前に、ガスケットを本体に貼り付けます。

 ※パネル取付用M4ネジは添付されておりません。

型番リスト

表示件数

使用温度範囲

(℃)

適合電線径

(mm)

適合ブッシュ

RoHS?最小発注数量
-20~100
φ 3~φ16
小孔用×10
10
1個
-20~80
φ16〜φ29
大孔用×2
10
1個
-20~80
φ 3~φ16
小孔用×4
10
1個
-20~80
φ16〜φ29(大孔)、φ 3〜φ16(小孔)
大孔用×2、小孔用X1
10
1個
-20~80
φ 3~φ16
小孔用X5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,567
( 10,524 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,130
( 5,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,292
( 5,821 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,559
( 5,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,814
( 7,495 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

多連型で複数のケーブルを狭いスペースに取付可能なケーブルグランド(本体)です。売れ筋NO.1商品です。

【ココが特長】
●多連型で複数のケーブルを狭いスペースに取付可能なケーブルグランド(本体)です。
●ケーブルを保持するフレーム部とゴムブッシュは共に分割構造を採用しているため、コネクタや端子類が既に接続済みのケーブルへの追加も容易に行えます。
●IP54保護構造に対応します。

多連ケーブルグランドゴムブッシュは、こちらをクリック してください。

多連型ケーブルグランド グランド本体:関連画像
 ※パネル取付用M4ネジは添付されておりません。
   ネジは、こちらをクリック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【Murrplastik(ムルプラスチック)】多連型ケーブルグランド グランド本体のレビュー
2.5平均満足度:2.52件のレビュー
装置からのケーブル引出
2
満足度:2.0
見た目は良いのですが、あらかじめケーブルの本数と太さを掌握しなければならないので少量多品種製品には、扱いにくいです。
1人が参考にしています。
中継盤からのケーブル出し入れ
3
満足度:3.0
小型の盤だったのでスペースを考慮し多連ということで使用。 多少の防水性も必要でしたので丁度よかったです。 それほど扱い辛...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qこの商品はEMC対策品でしょうか?
A
EMC対策品ではございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【Murrplastik(ムルプラスチック)】多連型ケーブルグランド グランド本体
ケーブルグランド(耐熱)
ケーブルグランド(シールド)
ケーブルグランド(Mネジ)
ケーブルグランド(耐薬品)
ケーブルグランド(PFネジ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,559-870 -1,354 -335 -892 -251 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質(本体部)25%グラスファイバー入りナイロン66製ゴム製ガスケット付き46ナイロン真鍮(ニッケルメッキ)ナイロン66/EPDMポリプロピレン66ナイロン

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト