17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

ケーブルグランド(PFネジ)

ケーブルグランド(PFネジ)
通常単価(税別)
2511,820
税込単価
2762,002
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

PF(G)ネジの樹脂製ケーブルグランド・最小発注数量:4個/3個/2個/1個・色:グレー/黒・材質(本...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

 (単位:mm)
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ):外形図

規格表

型式
FGA13-05B
型式ネジ
サイズ
ネジ
ピッチ
サイズ適合ケーブル
外径
重量
(g)
ネジ外径
(mm)
パネルカット寸法
(mm)
適合板厚締め付けトルク(N・m)
SWABCDEシールナットロックナット
FGA13-05 ※1G
(グレー)
B
(黒)
PF1/41.31921916.7538φ3〜5.37.613.113.52.5mm以下0.8~1.21.0~1.5
FGA13-0838φ4.6〜7.67.1
FGA17-06 ※1PF 3/8222410.118.95.542φ4〜711.516.6173mm以下1.2~1.81.5~2.2
FGA17-1042φ6〜1010.8
FGA21S-06 ※1PF 1/21.82729.610.119.3642φ4〜712.820.921.53mm以下1.2~1.82.2~3.0
FGA21S-1042φ6〜1012.6
FGA21M-08 ※1205.542φ5〜8.815.11.5~2.2
FGA21L-1021.85.944φ6.3〜10.318.81.8~2.5
FGA21L-1444φ9〜1417.4
FGA26S-10PF 3/43336.81221.36.548φ6.5〜10.520.326.4274mm以下1.8~2.52.4~3.4
FGA26S-1448φ9〜1418.8
FGA26-1623.55.551φ12〜16.527.12.0~2.8
FGA26-1851φ13〜1825.1
FGA33S-16PF 12.34446.512256.553φ12〜16.530.333.233.54mm以下2.0~2.83.0~4.2
FGA33S-1853φ13〜1829.5
FGA33S-221527.7657φ15〜2244.87mm以下2.5~3.5
FGA33-2557φ18〜2541.3
FGA42-30 ※1PF1 1/455581531662φ24〜306041.942.57mm以下4.5~6.05.4~7.2
PF:管用平行ねじ JIS B 0202 : 1999 準拠
[ ! ] ※1 UL E210562認証規格未取得となります。

概要仕様

分解写真

ケーブルグランド(PFネジ):分解写真
[ ! ] シール、ツメ、ワッシャー、ロックナットの単品販売はございません。
[ ! ] キャップのお取り扱いはございません。
仕様
材質本体66ナイロン(難燃グレード:94V2,
ファイルNo.E44716)
ロックナット
ツメ
シールナット
ワッシャー

EPDM(難燃グレード:94V2相当xxx,
ファイルNo.MH48567)

シール
保護構造IP68,IP69K
使用温度範囲−40℃~+100℃
グレー(標準)または黒(耐候性)※
※屋外使用時に耐性が高い性質
認証規格UL E210562 ※1除く

型番リスト

表示件数

使用ケーブル外径

ネジサイズ

保護機能(耐環境性)

取付穴径

(mm)

ネジの呼び

RoHS?最小発注数量
Ф3~5.3mm
G(PF) 1/4"
防水性 / 耐候性
13.5mm
PF 1/4"
10
4個
Ф3~5.3mm
G(PF) 1/4"
グレー
防水性
13.5mm
PF 1/4"
10
3個
Ф4.6~7.6mm
G(PF) 1/4"
防水性 / 耐候性
13.5mm
PF 1/4"
10
4個
Ф4.6~7.6mm
G(PF) 1/4"
グレー
防水性
13.5mm
PF 1/4"
10
4個
Ф4~7mm
G(PF) 3/8"
防水性 / 耐候性
17.0mm
PF 3/8"
10
2個
Ф4~7mm
G(PF) 3/8"
グレー
防水性
17.0mm
PF 3/8"
10
2個
Ф6~10mm
G(PF) 3/8"
防水性 / 耐候性
17.0mm
PF 3/8"
10
3個
Ф6~10mm
G(PF) 3/8"
グレー
防水性
17.0mm
PF 3/8"
10
3個
Ф6.5~10.5mm
G(PF) 1/2"
防水性 / 耐候性
21.5mm
PF 1/2"
10
2個
Ф6.5~10.5mm
G(PF) 1/2"
グレー
防水性
21.5mm
PF 1/2"
10
2個
Ф9~14mm
G(PF) 1/2"
防水性 / 耐候性
21.5mm
PF 1/2"
10
2個
Ф9~14mm
G(PF) 1/2"
グレー
防水性
21.5mm
PF 1/2"
10
2個
Ф5~8.8mm
G(PF) 1/2"
防水性 / 耐候性
21.5mm
PF 1/2"
10
2個
Ф5~8.8mm
G(PF) 1/2"
グレー
防水性
21.5mm
PF 1/2"
10
2個
Ф4~7mm
G(PF) 1/2"
防水性 / 耐候性
21.5mm
PF 1/2"
10
2個
Ф4~7mm
G(PF) 1/2"
グレー
防水性
21.5mm
PF 1/2"
10
2個
Ф6~10mm
G(PF) 1/2"
防水性 / 耐候性
21.5mm
PF 1/2"
10
1個
Ф6~10mm
G(PF) 1/2"
グレー
防水性
21.5mm
PF 1/2"
10
2個
Ф12~16.5mm
G(PF) 3/4"
防水性 / 耐候性
27.0mm
PF 3/4"
10
2個
Ф12~16.5mm
G(PF) 3/4"
グレー
防水性
27.0mm
PF 3/4"
10
1個
Ф13~18mm
G(PF) 3/4"
防水性 / 耐候性
27.0mm
PF 3/4"
10
1個
Ф13~18mm
G(PF) 3/4"
グレー
防水性
27.0mm
PF 3/4"
10
1個
Ф6.5~10.5mm
G(PF) 3/4"
防水性 / 耐候性
27.0mm
PF 3/4"
10
1個
Ф6.5~10.5mm
G(PF) 3/4"
グレー
防水性
27.0mm
PF 3/4"
10
1個
Ф9~14mm
G(PF) 3/4"
防水性 / 耐候性
27.0mm
PF 3/4"
10
1個
Ф9~14mm
G(PF) 3/4"
グレー
防水性
27.0mm
PF 3/4"
10
1個
Ф18~25mm
G(PF) 1"
防水性 / 耐候性
33.5mm
PF 1"
10
1個
Ф18~25mm
G(PF) 1"
グレー
防水性
33.5mm
PF 1"
10
1個
Ф12~16.5mm
G(PF) 1"
防水性 / 耐候性
33.5mm
PF 1"
10
1個
Ф12~16.5mm
G(PF) 1"
グレー
防水性
33.5mm
PF 1"
10
1個
Ф13~18mm
G(PF) 1"
防水性 / 耐候性
33.5mm
PF 1"
10
1個
Ф13~18mm
G(PF) 1"
グレー
防水性
33.5mm
PF 1"
10
1個
Ф15~22mm
G(PF) 1"
防水性 / 耐候性
33.5mm
PF 1"
10
1個
Ф15~22mm
G(PF) 1"
グレー
防水性
33.5mm
PF 1"
10
1個
Ф24~30mm
G(PF) 1 1/4"
防水性 / 耐候性
42.5mm
PF1 1/4"
10
1個
Ф24~30mm
G(PF) 1 1/4"
グレー
防水性
42.5mm
PF1 1/4"
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
289
( 318 )
在庫品1日目当日出荷可能
306
( 337 )
在庫品1日目当日出荷可能
251
( 276 )
在庫品1日目当日出荷可能
251
( 276 )
在庫品1日目当日出荷可能
517
( 569 )
在庫品1日目当日出荷可能
517
( 569 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
624
( 686 )
在庫品1日目当日出荷可能
624
( 686 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
605
( 666 )
在庫品1日目当日出荷可能
702
( 772 )
在庫品1日目当日出荷可能
835
( 919 )
在庫品1日目当日出荷可能
835
( 919 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,219
( 1,341 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,071
( 1,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,350
( 1,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,174
( 1,291 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,174
( 1,291 )
在庫品1日目当日出荷可能
919
( 1,011 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,071
( 1,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,820
( 2,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,820
( 2,002 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

PF(G)ネジの樹脂製ケーブルグランド
・最小発注数量:4個/3個/2個/1個
・色:グレー/黒
・材質(本体部):66ナイロン
・使用温度範囲(℃):-40~100

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●国内で広く使われている、JIS管用平行ネジ規格のケーブルグランドです。
●付属ロックナットを使用してパネルへ取付けることもできます。
●グレー(標準)と黒(耐候性)の2色からお選びいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルグランド(PFネジ)のレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
スイッチボックス用ケーブルグランド
3
満足度:3.0
スイッチボックスへのケーブルグランド用に購入しました。 規格サイズのため、問題無く使用できました。
1人が参考にしています。
装置の部品
5
満足度:5.0
設計に不備があり急遽注文、時刻は夕方でしたが当日発送していただいて本当に助かりました。やはりこの早さは他社ではまず不可能...もっと読む
1人が参考にしています。
制御盤製作
5
満足度:5.0
制御盤製作のため購入しました。商品に全く問題なく安く購入でき助かってます。
1人が参考にしています。
ケーブルの抜け止めとして
4
満足度:4.0
バラ売りができるようになればありがたいです。 今後も継続して注文予定です。
1人が参考にしています。
配線通し
5
満足度:5.0
ただ穴を空けて配線を通すだけではなく、 配線保護と見栄えも良くなるため使用しました。 今後も使おうと思います。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルグランド(PFネジ)
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(PFネジ)
ケーブルグランド(ステンレス製・PFネジ)
ケーブルグランド(Mネジ)
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(PGネジ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格251-170 -4,765 -335 -100 -170 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
形状一体型一体型一体型一体型一体型一体型
ネジ規格G(PF)ネジG(PF)ネジG(PF)ネジMネジMネジPGネジ
材質樹脂樹脂金属樹脂樹脂樹脂
材質(本体部)66ナイロン66ナイロンステンレス A1ナイロン66/EPDM66ナイロン66ナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング