17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が39型番あります。

ケーブルグランド用ロックナット【10個入り】

ケーブルグランド用ロックナット
  • ST、BSタイプ専用
  • MSSTタイプ専用
通常単価(税別)
6627,340
税込単価
7288,074
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・ケーブルグランドのパネル取付用ロックナット・パック入り数(P):10

未確定:候補が39型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式パック数
GMP-GL7G10P
SMM-710P
 
1パック10個入
型式パック数適合
ケーブル
グランド
ネジ
サイズ
材質サイズ(単位=mm)重量
(g/個)
SWABC
GMP-GL7 G
(グレー)

B
(黒)
10P
(10個単位)
ST・BSシリーズ
(PGネジタイプ)
商品ページ
PG76ナイロン211951.2
GMP-GL9 PG924221.6
GMP-GL11 PG112624
GMP-GL13.5 PG13.5292762.4
GMP-GL16 PG1633303.1
GMP-GL21 PG21393674.6
GMP-GL29 PG2950467.2
GMP-GLM12 ST・BSシリーズ
(Mネジ
タイプ)
商品ページ
M12×1.51718.71750.9
GMP-GLM16 M16×1.52224.2221.5
GMP-GLM20 M20×1.52729.72662.5
GMP-GLM25 M25×1.53437.4324.1
GMP-GLM32 M32×1.54145.14175.7
GMP-GLM40 M40×1.55055508.1
 
型式パック数適合
ケーブル
グランド
ネジ
サイズ
材質サイズ(単位=mm)重量
(g/個)
SWABC
SMM-7 10P
(10個単位)
MSS
シリーズ
(PGネジ
タイプ)
商品ページ
ページ
PG7真鍮
(ニッケルメッキ)
16.6152.81.7
SMM-9 PG920.0182.2
SMM-11 PG1123.52132.9
SMM-13.5 PG13.525.5233.4
SMM-16 PG1629.0265
SMM-21 PG2135.5323.57.8
SMM-29 PG2945.041412.9
SM-M12 MS-M
シリーズ
(Mネジ
タイプ)
商品ページ
ページ
M12×1.51516.51532.1
SM-M16 M16×1.51920.9192.9
SM-M20 M20×1.52426.4243.55.5
SM-M25 M25×1.53033.03049.9
SM-M32 M32×1.53639.63611
SM-M40 M40×1.54650.646524.8

概要仕様

外形図
(単位:mm)
ケーブルグランド用ロックナット 外形図
 
 PGネジ規格 
PGネジは、ドイツのDIN40,430として定められているネジの規格です。
PGネジサイズのグランドを取り付ける際の加工穴サイズは、スルーホール・ナット止めの場合は
ネジ外径Dよりも大きい値を、タッピング加工の下穴はネジ内径d1よりも小さい値を選定してください。
ネジ部は以下の寸法となっています。
●寸法表 (単位:mm)
PGサイズ外径D内径d1ネジ深さt1アングルr中心径d2山ピッチhネジ山数Z(1")
PG712.5011.280.610.1411.891.2720
PG915.2013.860.670.1514.531.4118
PG1118.6017.260.670.1517.931.4118
PG13.520.4019.060.670.1519.731.4118
PG1622.5021.160.670.1521.831.4118
PG2128.3026.780.760.1727.541.58816
PG2937.0035.480.760.1736.241.58816
PG3647.0045.480.760.1746.241.58816
PG4254.0052.480.760.1753.241.58816
PG4859.3057.480.760.1758.241.58816
 
 h=25.40000 
Z
r=0.107h
t=0.595875h
t1=0.8t=0.4767h
 
PGネジ形状図
ケーブルグランド用ロックナット PGネジ形状図
仕様
使用温度範囲−20〜100℃(Mネジ)
−20〜80℃(PGネジ)

型番リスト

表示件数

材質

材質(本体部)

使用温度範囲

(℃)

ネジサイズ

適合ケーブルクランプ

ネジタイプ

RoHS?最小発注数量
その他
6ナイロン
-20~80
7
ST・BSシリーズ
PGネジ
10
1パック

10個入り

その他
グレー
6ナイロン
-20~80
グレー
7
ST・BSシリーズ
PGネジ
10
1パック

10個入り

その他
6ナイロン
-20~80
9
ST・BSシリーズ
PGネジ
10
1パック

10個入り

その他
グレー
6ナイロン
-20~80
グレー
9
ST・BSシリーズ
PGネジ
10
1パック

10個入り

その他
6ナイロン
-20~80
11
ST・BSシリーズ
PGネジ
10
1パック

10個入り

その他
グレー
6ナイロン
-20~80
グレー
11
ST・BSシリーズ
PGネジ
10
1パック

10個入り

その他
6ナイロン
-20~80
13.5
ST・BSシリーズ
PGネジ
10
1パック

10個入り

その他
グレー
6ナイロン
-20~80
グレー
13.5
ST・BSシリーズ
PGネジ
10
1パック

10個入り

その他
6ナイロン
-20~80
16
ST・BSシリーズ
PGネジ
10
1パック

10個入り

その他
グレー
6ナイロン
-20~80
グレー
16
ST・BSシリーズ
PGネジ
10
1パック

10個入り

その他
6ナイロン
-20~80
21
ST・BSシリーズ
PGネジ
10
1パック

10個入り

その他
グレー
6ナイロン
-20~80
グレー
21
ST・BSシリーズ
PGネジ
10
1パック

10個入り

その他
6ナイロン
-20~80
29
ST・BSシリーズ
PGネジ
10
1パック

10個入り

その他
グレー
6ナイロン
-20~80
グレー
29
ST・BSシリーズ
PGネジ
10
1パック

10個入り

その他
6ナイロン
-20~100
M12×1.5
ST・BSシリーズ
Mネジタイプ
10
1パック

10個入り

その他
グレー
6ナイロン
-20~100
グレー
M12×1.5
ST・BSシリーズ
Mネジタイプ
10
1パック

10個入り

その他
6ナイロン
-20~100
M16×1.5
ST・BSシリーズ
Mネジタイプ
10
1パック

10個入り

その他
グレー
6ナイロン
-20~100
グレー
M16×1.5
ST・BSシリーズ
Mネジタイプ
10
1パック

10個入り

その他
6ナイロン
-20~100
M20×1.5
ST・BSシリーズ
Mネジタイプ
10
1パック

10個入り

その他
グレー
6ナイロン
-20~100
グレー
M20×1.5
ST・BSシリーズ
Mネジタイプ
10
1パック

10個入り

その他
6ナイロン
-20~100
M25×1.5
ST・BSシリーズ
Mネジタイプ
10
1パック

10個入り

その他
グレー
6ナイロン
-20~100
グレー
M25×1.5
ST・BSシリーズ
Mネジタイプ
10
1パック

10個入り

その他
6ナイロン
-20~100
M32×1.5
ST・BSシリーズ
Mネジタイプ
10
1パック

10個入り

その他
グレー
6ナイロン
-20~100
グレー
M32×1.5
ST・BSシリーズ
Mネジタイプ
10
1パック

10個入り

その他
6ナイロン
-20~100
M40×1.5
ST・BSシリーズ
Mネジタイプ
10
1パック

10個入り

その他
グレー
6ナイロン
-20~100
グレー
M40×1.5
ST・BSシリーズ
Mネジタイプ
10
1パック

10個入り

金属
-
真鍮(ニッケルメッキ)
-20~100
-
M12×1.5
MS-Mシリーズ
Mネジタイプ
10
1パック

10個入り

金属
-
真鍮(ニッケルメッキ)
-20~100
-
M16×1.5
MS-Mシリーズ
Mネジタイプ
10
1パック

10個入り

金属
-
真鍮(ニッケルメッキ)
-20~100
-
M20×1.5
MS-Mシリーズ
Mネジタイプ
10
1パック

10個入り

金属
-
真鍮(ニッケルメッキ)
-20~100
-
M25×1.5
MS-Mシリーズ
Mネジタイプ
10
1パック

10個入り

金属
-
真鍮(ニッケルメッキ)
-20~100
-
M32×1.5
MS-Mシリーズ
Mネジタイプ
10
1パック

10個入り

金属
-
真鍮(ニッケルメッキ)
-20~100
-
M40×1.5
MS-Mシリーズ
Mネジタイプ
10
1パック

10個入り

金属
-
真鍮(ニッケルメッキ)
-20~80
-
7
MSSシリーズ
PGネジ
10
1パック

10個入り

金属
-
真鍮(ニッケルメッキ)
-20~80
-
9
MSSシリーズ
PGネジ
10
1パック

10個入り

金属
-
真鍮(ニッケルメッキ)
-20~80
-
11
MSSシリーズ
PGネジ
10
1パック

10個入り

金属
-
真鍮(ニッケルメッキ)
-20~80
-
13.5
MSSシリーズ
PGネジ
10
1パック

10個入り

金属
-
真鍮(ニッケルメッキ)
-20~80
-
16
MSSシリーズ
PGネジ
10
1パック

10個入り

金属
-
真鍮(ニッケルメッキ)
-20~80
-
21
MSSシリーズ
PGネジ
10
1パック

10個入り

金属
-
真鍮(ニッケルメッキ)
-20~80
-
29
MSSシリーズ
PGネジ
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,407
( 1,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,407
( 1,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,407
( 1,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,407
( 1,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,711
( 1,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,711
( 1,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,711
( 1,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,711
( 1,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,940
( 2,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,940
( 2,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,424
( 2,666 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,424
( 2,666 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,825
( 4,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,844
( 3,128 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,407
( 1,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,407
( 1,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,711
( 1,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,711
( 1,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,940
( 2,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,940
( 2,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,292
( 4,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,292
( 4,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,148
( 5,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,148
( 5,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,362
( 1,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,598
( 1,758 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,890
( 2,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,746
( 3,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,115
( 4,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,340
( 8,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
826
( 909 )
在庫品1日目当日出荷可能
662
( 728 )
在庫品1日目当日出荷可能
808
( 889 )
在庫品1日目当日出荷可能
808
( 889 )
在庫品1日目当日出荷可能
889
( 978 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,725
( 1,898 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,903
( 2,093 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ケーブルグランドのパネル取付用ロックナット
・パック入り数(P):10

【ココが特長】
●ケーブルグランドをネジ加工していないパネルの丸穴に取付ける際に使用するロックナットです。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1741

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルグランド用ロックナットのレビュー
4.1平均満足度:4.17件のレビュー
社内組立用
3
満足度:3.0
社内で使用するのは1個だけでした 何とかバラで出荷可能にしてもらいたいです
2人が参考にしています。
ケーブルグランドの固定
3
満足度:3.0
ケーブルグランドを固定する為に別売のこちらの商品を購入しました。ケーブルグランドは1個単位で発注可能なのに、こちらの商品...もっと読む
1人が参考にしています。
製品の組み立て
5
満足度:5.0
少量から手配することが出来るので大変重宝しています。 材質も問題ないと思います。
0人が参考にしています。
設備のケーブルクランプとして使用
4
満足度:4.0
スキントップ本体(ライトグレー)用の別売りロックナットが型式見つからずチャットでお問い合わせしましたが対応が早く丁寧でし...もっと読む
0人が参考にしています。
普段使い
5
満足度:5.0
既製品の部品の一部として使用しています。特に問題がなく使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルグランド用ロックナット
ケーブルブッシュ(コードストッパ)
ケーブルブッシュ(オープンタイプ)
ケーブルブッシュ(ブラインド・黒)
ケーブルブッシュ(ブラインド・グレー/アイボリー)
ケーブルブッシュ(オープンタイプ・スリット入り)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格662-896 -972 -1,345 -2,780 -1,093 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
パック入り数(P)10100100100100100
よく一緒に購入される商品

ケーブルブッシュカテゴリの売れ筋ランキング