エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

金属製で耐腐蝕性、耐磨耗性を高めたケーブルグランドです。パネル接合面にOリングが付属されているため、防...
詳細を確認| (単位:mm) | |
![]() | |
| 型式 |
| MSS9 |
| 型式 | ネジ サイズ | ネジ ピッチ | サイズ | 適合ケーブル 外径 | 重量 (g) | ネジ外径 (mm) | パネルカット寸法 (mm) | 締め付けトルク (N・m) 本体・ロックナット | (別売)適合ロックナット | ||||||
| SW | A | B | C(max) | C(min) | D | E | 真鍮![]() | ||||||||
| MSS7 | PG7 | 1.27 | 14 | 15.5 | 7 | 26 | 21 | 5 | 13 | φ2〜6.5 | 10.3 | 12.5 | Φ13.0±0.2 | 6.25 | SMM-7-10P |
| MSS9 | PG9 | 1.41 | 17 | 18.9 | 8.5 | 29 | 24 | 6 | 15 | φ3〜8 | 17.4 | 15.2 | Φ15.7±0.2 | 6.25 | SMM-9-10P |
| MSS11 | PG11 | 20 | 22.2 | 10.5 | 33 | 27 | 6 | 17 | φ4〜10 | 24.5 | 18.6 | Φ19.0±0.2 | 6.25 | SMM-11-10P | |
| MSS13.5 | PG13.5 | 22 | 24.4 | 12.5 | 34 | 27 | 7 | 17 | φ5〜12 | 27.6 | 20.4 | Φ21.0±0.2 | 6.25 | SMM-13.5-10P | |
| MSS16 | PG16 | 24 | 26.7 | 14.5 | 35 | 29 | 7 | 17.5 | φ8〜14 | 33.2 | 22.5 | Φ23.0±0.2 | 7.5 | SMM-16-10P | |
| MSS21 | PG21 | 1.59 | 30 | 33.5 | 18.5 | 39 | 32 | 7 | 20.5 | φ11〜18 | 57.5 | 28.3 | Φ28.8±0.2 | 10 | SMM-21-10P |
| MSS29 | PG29 | 40 | 43.5 | 25.5 | 47 | 39 | 8 | 26 | φ16〜25 | 124 | 37 | Φ37.5±0.2 | 10 | SMM-29-10P | |
| 型式 | ネジ サイズ | ネジ ピッチ | サイズ | 適合ケーブル 外径 | 重量 (g) | ネジ外径 (mm) | パネルカット寸法 (mm) | 締め付けトルク (N・m) 本体・ロックナット | (別売)適合ロックナット | ||||||
| SW | A | B | C(max) | C(min) | D | E | 真鍮![]() | ||||||||
| MS-M12 | M12 | 1.5 | 16 | 17.6 | 7.4 | 27.3 | 22.4 | 7 | 12.6 | 3.5〜7 | 16.4 | 12 | Φ12.3~12.5 | 8 | SM-M12-10P |
| MS-M16 | M16 | 20 | 22 | 10.4 | 32 | 25.2 | 7 | 14.1 | 4.5〜10 | 27.1 | 16 | Φ16.3~16.5 | 10 | SM-M16-10P | |
| MS-M20 | M20 | 24 | 26.4 | 13.4 | 35.5 | 29.4 | 8 | 15.5 | 7〜12.5 | 39.3 | 20 | Φ20.3~20.5 | 12 | SM-M20-10P | |
| MS-M25 | M25 | 29 | 31.9 | 17.4 | 37.5 | 29.8 | 17.2 | 9〜16.5 | 58.1 | 25 | Φ25.3~25.5 | 12 | SM-M25-10P | ||
| MS-M32 | M32 | 36 | 39.6 | 21.3 | 42.2 | 33.6 | 9 | 19 | 11〜21 | 100 | 32 | Φ32.3~32.5 | 18 | SM-M32-10P | |
| MS-M40 | M40 | 45 | 49.5 | 28.6 | 49.5 | 38.3 | 23.2 | 19〜28 | 165 | 40 | Φ40.4~40.7 | 18 | SM-M40-10P | ||
分解写真 |
![]() |
| 材質 | 本体 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| キャップ | ||
| パッキン | ネオブレンゴム | |
| ケーブル押さえ部 | 6ナイロン | |
| Oリング | ニトリルブチレン | |
| 使用温度範囲 | Mネジ固定:−40〜+100℃ | |
| Mネジ可動:−25〜+100℃ | ||
| PGネジ固定:−40〜+100℃ | ||
| PGネジ可動:−25〜+100℃ | ||
| 色 | シルバー | |
| 保護構造 | PGネジ:IP68 | |
| Mネジ:IP68, IP69 | ||
| 認証規格 | PGネジ:CE/UKCA/UL未認証 | |
| Mネジ:CE/UKCA/RU・cRU(E79903) | ||
| VDE(40010604) | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
673円 ( 740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,038円 ( 1,142円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,158円 ( 1,274円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,822円 ( 2,004円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,437円 ( 3,781円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,245円 ( 4,670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
715円 ( 787円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
985円 ( 1,084円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,092円 ( 1,201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,172円 ( 1,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
747円 ( 822円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,118円 ( 1,230円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,490円 ( 2,739円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
金属製で耐腐蝕性、耐磨耗性を高めたケーブルグランドです。
パネル接合面にOリングが付属されているため、防水、防塵性が高められています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~

タカチ電機工業
Mネジケーブルグランド RMシリーズ
4.7通常価格(税別):120円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
0通常価格(税別):100円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~

ミスミ
ケーブルグランド(PFネジ)
4.5通常価格(税別):251円~

日本エイ・ヴィー・シー
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
4.6通常価格(税別):251円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~