エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

ケーブル保護ガイド付きケーブルグランドです。パネル接合面には、シーリングリングが成形加工されており、ケ...
詳細を確認| (単位:mm) | |
![]() | |
| 型式 | − | 色 |
| BS7 | − | B |
| 型式 | 色 | ネジ サイズ | ネジ ピッチ | サイズ | 適合ケーブル 外径 | 重量 (g) | ネジ外径 (mm) | パネルカット寸法 (mm) | 締め付けトルク(N・m) | (別売)適合ロックナット | |||||||
| SW | A | B | C(max) | C(min) | D | 固定側 | キャップナット | ナイロン![]() | 真鍮![]() | ||||||||
| BS7 | G (グレー) B (黒) | PG7 | 1.27 | 15 | 16.4 | 6.5 | 62 | 59 | 7.8 | φ2.5〜6.5 | 5.3 | 12.5 | 12.8-0.2 | 3 | 1.7 | GMP-GL7-□-□ | SMM-7-10P |
| BS9 | PG9 | 1.41 | 19 | 21.1 | 8 | 75 | 70 | 8 | φ3.5〜8 | 9.7 | 15.2 | 15.5-0.2 | 4 | 3 | GMP-GL9-□-□ | SMM-9-10P | |
| BS11 | PG11 | 22 | 24.4 | 10 | 87 | 81 | 8 | φ4〜10 | 14.7 | 18.6 | 18.9-0.2 | 4 | 3 | GMP-GL11-□-□ | SMM-11-10P | ||
| BS13.5 | PG13.5 | 24 | 26.5 | 12 | 100 | 93 | 9 | φ6〜12 | 18.5 | 20.3 | 20.7-0.2 | 4 | 2.5 | GMP-GL13.5-□-□ | SMM-13.5-10P | ||
| BS16 | PG16 | 27 | 29.5 | 14 | 113 | 106 | 10 | φ9〜14 | 26 | 22.5 | 22.8-0.2 | 6 | 3.3 | GMP-GL16-□-□ | SMM-16-10P | ||
| BS21 | PG21 | 1.59 | 33 | 36.2 | 18 | 129 | 120 | 11 | φ13〜18 | 44.8 | 28.3 | 28.6-0.2 | 8 | 5 | GMP-GL21-□-□ | SMM-21-10P | |
| 型式 | 色 | ネジ サイズ | ネジ ピッチ | サイズ | 適合ケーブル 外径 | 重量 (g) | ネジ外径 (mm) | パネルカット寸法 (mm) | 締め付けトルク (N・m) 本体・ロックナット | (別売)適合ロックナット | ||||||
| SW | A | B | C(max) | C(min) | D | ナイロン![]() | 真鍮![]() | |||||||||
| BS-M12 | G (グレー) B (黒) | M12 | 1.5 | 15 | 16.6 | 7 | 64 | 60 | 8 | φ3.5〜7 | 5.3 | 12 | 12.0+0.2 | 1.5 | GMP-GLM12-□-□ | SM-M12-10P |
| BS-M16 | M16 | 19 | 21.1 | 10 | 86 | 81 | 8 | φ4〜10 | 10.4 | 16 | 16.0+0.2 | 3 | GMP-GLM16-□-□ | SM-M16-10P | ||
| BS-M20 | M20 | 25 | 27.6 | 13 | 101 | 95 | 9 | φ6〜13 | 20.1 | 20 | 20.0+0.2 | 6 | GMP-GLM20-□-□ | SM-M20-10P | ||
| BS-M25 | M25 | 30 | 33.6 | 17 | 125 | 118 | 10 | φ8〜17 | 34.6 | 25 | 25.0+0.2 | 8 | GMP-GLM25-□-□ | SM-M25-10P | ||
| BS-M32 | M32 | 36 | 40.3 | 21 | 149 | 139 | 10 | φ9〜21 | 54.6 | 32 | 32.0+0.3 | 10 | GMP-GLM32-□-□ | SM-M32-10P | ||
分解写真 |
![]() |
| 材質 | 本体 | 6ナイロン(難燃グレード:UL94V-2) |
| キャップ | ||
| パッキン | ネオプレンゴム | |
| 使用温度範囲 | Mネジ:−20〜+100℃ | |
| PGネジ:−20〜+100℃ | ||
| 色 | グレーまたは黒 | |
| 保護構造 | Mネジ:IP68,IP69 | |
| PGネジ:IP68 | ||
| 認証規格 | PGネジ:CE/UKCA/RU・cRU(E79903) Mネジ:CE/UKCA/RU・cRU(E79903) VDE(40010604) | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
566円 ( 623円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
566円 ( 623円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
607円 ( 668円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
608円 ( 669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
737円 ( 811円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
737円 ( 811円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
754円 ( 829円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
754円 ( 829円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
798円 ( 878円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
799円 ( 879円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,178円 ( 1,296円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,457円 ( 1,603円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
566円 ( 623円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
566円 ( 623円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
733円 ( 806円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
754円 ( 829円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
754円 ( 829円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,170円 ( 1,287円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,170円 ( 1,287円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,227円 ( 1,350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,541円 ( 1,695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ケーブル保護ガイド付きケーブルグランドです。
パネル接合面には、シーリングリングが成形加工されており、ケーブル固定部のネジがラチェット方式によるゆるみ止めの構造になっています。
ミスミからのコメント
この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、関係部門へもフィードバックし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

タカチ電機工業
Mネジケーブルグランド RMシリーズ
4.7通常価格(税別):120円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

ミスミ
ケーブルグランド(PFネジ)
4.5通常価格(税別):251円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~

ミスミ
ケーブルグランド(金属製)
4.5通常価格(税別):673円~

日本エイ・ヴィー・シー
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
4.6通常価格(税別):251円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~