17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)

ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
通常単価(税別)
4902,226
税込単価
5392,449
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐震タイプのケーブルグランド。・最小発注数量:2個/1個・材質(本体部):6ナイロン

  • 本製品にはロックナットが付属しません。型番リストに適合ロックナットが記載されておりますので必要に応じてご購入ください。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

 (単位:mm)
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ):外形図

規格表

型式
ST7B
型式ネジ
サイズ
ネジ
ピッチ
サイズ適合ケーブル
外径
重量
(g)
ネジ外径
(mm)
パネルカット寸法
(mm)
締め付けトルク
(N・m)
本体・ロックナット
(別売)適合ロックナット
SWABC(max)C(min)DEナイロン
    
真鍮
   
ST7G
(グレー)
B
(黒)
PG71.271516.573227813φ2.5〜6.53.612.5 Φ13.0±0.21.7GMP-GL7-□-□SMM-7-10P
ST9PG91.4119218.53530815.5φ3.5〜8615.2 Φ15.7±0.22.5GMP-GL9-□-□SMM-9-10P
ST11PG112224.510.53832817φ4〜10918.6 Φ19.0±0.22.5GMP-GL11-□-□SMM-11-10P
ST13.5PG13.52426.512.54134918φ6〜129.920.4 Φ21.0±0.22.5GMP-GL13.5-□-□SMM-13.5-10P
ST16PG162729.514.544361018.5φ9〜141422.5 Φ23.0±0.23.3GMP-GL16-□-□SMM-16-10P
ST21PG211.593335.518.549401122.5φ13〜1822.128.3 Φ28.8±0.25GMP-GL21-□-□SMM-21-10P
ST29PG294246.525.555461126φ14〜2537.637 Φ37.5±0.25GMP-GL29-□-□SMM-29-10P
PG:ドイツ電線管ねじ DIN 40430 準拠
型式ネジ
サイズ
ネジ
ピッチ
サイズ適合ケーブル
外径
重量
(g)
ネジ外径
(mm)
パネルカット寸法
(mm)
締め付けトルク
(N・m)
本体・ロックナット
(別売)適合ロックナット
SWABC(max)C(min)DEナイロン
    
真鍮
  
ST-M12G
(グレー)
B
(黒)
M121.51516.67.43026.5813φ3.5〜73.312 Φ12.3~12.51.5GMP-GLM12-□-□SM-M12-10P
ST-M16M161921.1103429815.2φ4.5〜10616Φ16.3~16.53GMP-GLM16-□-□SM-M16-10P
ST-M20M202527.613.43734917φ7〜1310.520 Φ20.3~20.56GMP-GLM20-□-□SM-M20-10P
ST-M25M253033.617.340351019φ9〜171525 Φ25.3~25.58GMP-GLM25-□-□SM-M25-10P
ST-M32M323640.32147391021.6φ11〜2122.932 Φ32.3~32.510GMP-GLM32-□-□SM-M32-10P
ST-M40M404651.628.552431024.8φ19〜284340 Φ40.4~40.713GMP-GLM40-□-□SM-M40-10P
[ ! ] ST-M40シリーズにはOリング(NBR製)が付属します。
 
【ご注意】
[ ! ] 本製品には、パネル取付用ゴムパッキンとロックナットは付属しません。
[ ! ] ロックナットは必要に応じてご購入ください。
[ ! ] パネル取付用ゴムパッキンはミスミではお取り扱いございません。

概要仕様

分解写真

ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ):分解写真
[ ! ] パッキンの単品販売はございません。
仕様
材質本体6ナイロン(難燃グレード:UL94V-2)
キャップ
パッキンネオブレンゴム
使用温度範囲Mネジ固定:−40〜+100℃
Mネジ可動:−20〜+100℃
PGネジ固定:−40〜+100℃
PGネジ可動:−20〜+100℃
グレーまたは黒
保護構造PGネジ:IP68
Mネジ:IP68, IP69K
認証規格PGネジ:CE/UKCA/RU・cRU(E79903)
Mネジ:CE/UKCA/RU・cRU(E79903)
VDE(40010604)

型番リスト

表示件数

使用ケーブル外径

ネジ規格

ネジサイズ

使用温度範囲

(℃)

ネジサイズ

適合ロックナット(別売り)

RoHS?最小発注数量
Ф2.5~6.5mm
PGネジ
PG7
-20~80
PG7
GMP-GL7-B-10P
10
2個
Ф2.5~6.5mm
PGネジ
PG7
グレー
-20~80
PG7
GMP-GL7-G-10P
10
2個
Ф3.5~8mm
PGネジ
PG9
-20~80
PG9
GMP-GL9-B-10P
10
2個
Ф3.5~8mm
PGネジ
PG9
グレー
-20~80
PG9
GMP-GL9-G-10P
10
2個
Ф4~10mm
PGネジ
PG11
-20~80
PG11
GMP-GL11-B-10P
10
2個
Ф4~10mm
PGネジ
PG11
グレー
-20~80
PG11
GMP-GL11-G-10P
10
2個
Ф6~12mm
PGネジ
PG13.5
-20~80
PG13.5
GMP-GL13.5-B-10P
10
2個
Ф6~12mm
PGネジ
PG13.5
グレー
-20~80
PG13.5
GMP-GL13.5-G-10P
10
2個
Ф9~14mm
PGネジ
PG16
-20~80
PG16
GMP-GL16-B-10P
10
2個
Ф9~14mm
PGネジ
PG16
グレー
-20~80
PG16
GMP-GL16-G-10P
10
2個
Ф13~18mm
PGネジ
PG21
-20~80
PG21
GMP-GL21-B-10P
10
1個
Ф13~18mm
PGネジ
PG21
グレー
-20~80
PG21
GMP-GL21-G-10P
10
1個
Ф14~25mm
PGネジ
PG29
-20~80
PG29
GMP-GL29-B-10P
10
1個
Ф14~25mm
PGネジ
PG29
グレー
-20~80
PG29
GMP-GL29-G-10P
10
1個
Ф3.5~7mm
Mネジ
M12×1.5
-20~100
M12X1.5
GMP-GLM12-B-10P
10
2個
Ф3.5~7mm
Mネジ
M12×1.5
グレー
-20~100
M12X1.5
GMP-GLM12-G-10P
10
2個
Ф4.5~10mm
Mネジ
M16×1.5
-20~100
M16X1.5
GMP-GLM16-B-10P
10
1個
Ф4.5~10mm
Mネジ
M16×1.5
グレー
-20~100
M16X1.5
GMP-GLM16-G-10P
10
2個
Ф7~13mm
Mネジ
M20×1.5
-20~100
M20X1.5
GMP-GLM20-B-10P
10
1個
Ф7~13mm
Mネジ
M20×1.5
グレー
-20~100
M20X1.5
GMP-GLM20-G-10P
10
1個
Ф9~17mm
Mネジ
M25×1.5
-20~100
M25X1.5
GMP-GLM25-B-10P
10
1個
Ф9~17mm
Mネジ
M25×1.5
グレー
-20~100
M25X1.5
GMP-GLM25-G-10P
10
1個
Ф11~21mm
Mネジ
M32×1.5
-20~100
M32X1.5
GMP-GLM32-B-10P
10
1個
Ф11~21mm
Mネジ
M32×1.5
グレー
-20~100
M32X1.5
GMP-GLM32-G-10P
10
1個
Ф19~28mm
Mネジ
M40×1.5
-20~100
M40X1.5
GMP-GLM40-B-10P
10
1個
Ф19~28mm
Mネジ
M40×1.5
グレー
-20~100
M40X1.5
GMP-GLM40-G-10P
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
491
( 540 )
在庫品1日目当日出荷可能
491
( 540 )
在庫品1日目当日出荷可能
575
( 633 )
在庫品1日目当日出荷可能
575
( 633 )
在庫品1日目当日出荷可能
637
( 701 )
在庫品1日目当日出荷可能
637
( 701 )
在庫品1日目当日出荷可能
769
( 846 )
在庫品1日目当日出荷可能
917
( 1,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,333
( 1,466 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,333
( 1,466 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
529
( 582 )
在庫品1日目当日出荷可能
529
( 582 )
在庫品1日目当日出荷可能
652
( 717 )
在庫品1日目当日出荷可能
652
( 717 )
在庫品1日目当日出荷可能
855
( 941 )
在庫品1日目当日出荷可能
855
( 941 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,537
( 1,691 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,537
( 1,691 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,226
( 2,449 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,226
( 2,449 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐震タイプのケーブルグランド。
・最小発注数量:2個/1個
・材質(本体部):6ナイロン

ご注意

  • 本製品にはロックナットが付属しません。型番リストに適合ロックナットが記載されておりますので必要に応じてご購入ください。
【ココが特長】
●キャップ内側に特殊な突起構造を持ち震動でゆるみません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)のレビュー
4.4平均満足度:4.415件のレビュー
温度計のケーブル接続用
4
満足度:4.0
長年使用していますが、問題のない製品です。 パッキンとロックナットが別売りなので注意が必要です。
4人が参考にしています。
制御盤の配線
4
満足度:4.0
外部電源に接続するための電源ケーブルの固定に使用しています。 しっかりとケーブルを保持してくれます。 ナットは別売りなの...もっと読む
2人が参考にしています。
真空ポンプのAC接続部に使用
4
満足度:4.0
真空ロータリーポンプのモーターAC接続部に使用 PTねじとmmねじの2種類あるのでポンプの接続部ブッシング部の ネジの種...もっと読む
2人が参考にしています。
製品組立
5
満足度:5.0
少量で必要な数量だけを購入できるのでとても良いと思います。在庫にもならずに済むのでよく利用しています。
1人が参考にしています。
操作盤部品
5
満足度:5.0
メ−カ−から購入しようとすると、小ロット・短納期では対応してくれないためこちらで購入しました。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(PGネジ)
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(PGネジ・ケーブル保護ガイド付き)
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(PFネジ)
ケーブルグランド(ステンレス製・PFネジ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格490-170 -100 -215 -170 -4,765 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
形状一体型一体型一体型フレキ・コルゲート型一体型一体型
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂金属
保護機能(耐環境性)防水性防水性 / 難燃性防水性 / 難燃性防水性 / 難燃性防水性 / 難燃性防水性 / 耐候性 / 耐薬品性
材質(本体部)6ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロンステンレス A1
よく一緒に購入される商品

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト