エレクトロニクス部品技術窓口








(定番)ロックナット付きケーブルグランド 適合電線外径Φ2~30 保護構造IP67
| 型式 |
| OA-W-1606 |
| 型式 | 適合電線外径 | パネル | 取付ネジ | 適合板厚 | 使用温度 | 保護 | A | B | C | D | E | F | G | H | 重量(g) |
| 取付穴径 | 範囲 | 構造 | |||||||||||||
| OA-W-15M-04 | Ф2〜4 | Ф15 | M15 (P=1) | 3mm 以下 | IP67 | 22.5 | 6 | 17 | Ф18 | 17 | Ф18 | 2.5 | 18 | 8 | |
| OA-W-15M-05 | Ф3〜5 | 7 | |||||||||||||
| OA-W-15M-07 | Ф5〜7 | 7 | |||||||||||||
| OA-W-1606 | Ф4〜6 | Ф21 | CTG16 | 4mm 以下 | 28.4 | 10 | 21 | Ф23 | 23 | Ф27 | 6.3 | 26 | 13 | ||
| OA-W-1608 | Ф6〜8 | −25℃ | 12 | ||||||||||||
| OA-W-1609 | Ф7〜9 | 〜 | 22 | Ф24 | 24 | 13 | |||||||||
| OA-W-1611 | Ф9〜11 | +80℃ | 12 | ||||||||||||
| OA-W-1613 | Ф11〜13 | 3mm以下 | 32 | 10 | 24 | Ф26 | 26 | 12 | |||||||
| OA-W-2216 | Ф13〜16 | Ф28 | CTG22 | 6mm以下 | 35 | 13 | 36 | Ф39 | 36 | Ф39 | 6.8 | 32 | 32 | ||
| OA-W-2219 | Ф15〜19 | 30 | |||||||||||||
| OA-W-2823 | Ф19〜23 | Ф34 | CTG28 | 5.5mm以下 | 52 | 11 | 41 | Ф41 | 41 | Ф45 | 6 | 41 | 67 | ||
| OA-W-3630 | Ф25〜30 | Ф42 | CTG36 | 7.5mm以下 | 61 | 14 | 49.5 | Ф54.5 | 49.5 | Ф54.5 | 5 | 50 | 106.5 |
| 型式 | 適合電線外径 | パネル | 取付ネジ | 適合板厚 | 使用温度 | 保護 | A | B | C | D | E | F | G | H | 重量(g) |
| 取付穴径 | 範囲 | 構造 | |||||||||||||
| OA-W-3630 | Ф25〜30 | Ф42 | CTG36 | 7.5mm以下 | −25℃ 〜+80℃ | IP67 | 59.5 | 14 | 50 | Ф55 | 50 | Ф55 | 6 | 50 | 107 |
外形図 | (単位:mm) |
![]() | |
■取り付け方法 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
(1)ケーブルグランドを取付ける。 | (3)ケーブルを差し込む。 | (4)キャップを締めてケーブルを固定する。 |
使用例 |
![]() |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
395円 ( 435円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
395円 ( 435円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
374円 ( 411円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
367円 ( 404円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
367円 ( 404円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
442円 ( 486円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
386円 ( 425円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
454円 ( 499円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
663円 ( 729円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
726円 ( 799円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,389円 ( 1,528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,774円 ( 1,951円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
(定番)ロックナット付きケーブルグランド 適合電線外径Φ2~30 保護構造IP67
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

タカチ電機工業
Mネジケーブルグランド RMシリーズ
4.7通常価格(税別):120円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

ミスミ
ケーブルグランド(PFネジ)
4.5通常価格(税別):251円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~

ミスミ
ケーブルグランド(金属製)
4.5通常価格(税別):673円~

日本エイ・ヴィー・シー
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
4.6通常価格(税別):251円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~