エレクトロニクス部品技術窓口



分離型ケーブルグランド用90度アングルコネクタで、ケーブルを90度に曲げたい時などに省スペース化を図れ...
詳細を確認外形図分割型 | (単位:mm) | |
![]() | ![]() | ![]() |
| OAL-16 本体 | パネル取付用ロックナット | 分割型組立例 |
一体型分解写真 |
![]() |
外形図一体型(寸法は表を参照) |
![]() |
| 型式 |
| OAL-16 |
| 型式 | − | No. |
| CRMPL | − | M16-4070 |
| 形状 | 型式 | No. | 色 | 取付 部径 | ネジ ピッチ | 適合電線 外形 | 製品寸法(mm) | パネルカット 寸法 | 適合板厚 | 重量 (g) | 締め付けトルク(N・m) | |||
| ネジ部Lx長手L | パネル取付面高さ | ネジ長 | シールナット | ロックナット | ||||||||||
| 分割型 | OAL-16 | − | 黒 | CTG16 | 1.8 | φ4~12 | 外形図参照 | 10 | φ21 | 3mm以下 | 12.5 | ー | ー | |
| 一体型 | CRMPL | M16-4070 | M16 | 1.5 | φ4~7 | 42x60 | 27 | 15 | φ16.3 | 2mm以下 | 16 | 1.2~1.8 | 1.5~2.2 | |
| M20-60105 | M20 | φ6~10.5 | 54.5x69 | 39.5 | φ20.3 | 7mm以下 | 28.5 | 1.8~2.5 | 2.2~3.0 | |||||
| M20-80130 | φ8~13 | 27.5 | ||||||||||||
| M25-100160 | M25 | φ10~16 | 65x78 | 50 | φ25.4 | 6.5mm以下 | 51 | 2.5~3.5 | 2.4~3.4 | |||||
| M25-120180 | φ12~18 | 46.5 | ||||||||||||
| M32-150220 | M32 | φ15~22 | 73x93 | 58 | φ32.4 | 6mm以下 | 68.5 | 3.0~4.2 | 3.0~4.2 | |||||
| M32-180250 | φ18~25 | 66 | ||||||||||||
| 分割型 | 材質 | 本体 | 66ナイロン(UL94V-2) |
| 平パッキン | 二トリルゴム | ||
| パネル取付用 | 66ナイロン(UL94V-2) | ||
| ロックナット | |||
| 使用温度範囲 | −25℃〜+80℃ | ||
| 保護構造 | IP67 ※防水型ケーブルグランドと組合わせた状態 (ケーブルグランド取付側にはパッキンがないため) | ||
| 一体型 | 材質 | 本体 | 66ナイロン(UL94V-2,ファイルNo.E44716) |
| ロックナット | |||
| ツメ | |||
| シールナット | |||
| ワッシャー | EPDM(難燃グレード:UL94V2相当, ファイルNo.MH48567) | ||
| シール | |||
| 色 | 黒(耐候性)・グレー(汎用) | ||
| 使用温度範囲 | -40℃~100℃(瞬時:120℃) | ||
| 保護構造 | IP68,IP69K | ||
| 認証規格 | 無し | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
967円 ( 1,064円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
986円 ( 1,085円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
986円 ( 1,085円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,819円 ( 2,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,535円 ( 1,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,514円 ( 2,765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,963円 ( 2,159円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
406円 ( 447円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
0通常価格(税別):100円~

タカチ電機工業
Mネジケーブルグランド RMシリーズ
4.7通常価格(税別):120円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~

ミスミ
ケーブルグランド(PFネジ)
4.5通常価格(税別):251円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

日本エイ・ヴィー・シー
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
4.6通常価格(税別):251円~