エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)製。広範囲の電線径に対応するケーブルグランド
| 型式 |
| OA-1 |
| 型式 | 適合電線外径(mm) | パネル取付穴径(mm) | 取付ネジ | 適合板厚 | サイズ | 重量(g) | ||||||||
| 1段目 | 2段目 | 3段目 | 4段目 | A | B | C | D | E | F | |||||
| OA-05 | Ф3.5〜4.5 | Ф4〜6 | Ф6〜8 | − | Ф17 | G3/8(PF3/8) | 3mm以下 | 36 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | 22 | 10.3 |
| OA-1 | Ф4〜5.5 | Ф5.5〜8 | Ф8〜10 | Ф10〜12 | Ф21 | CTG16 | 4mm以下 | 37.5 | 10 | 29.7 | 26 | 5.5 | 26 | 13.5 |
| OA-15 | Ф6〜7 | Ф7〜11 | Ф11〜14 | Ф14〜16 | Ф28 | CTG22 | 6mm以下 | 42.5 | 13 | 37 | 33 | 6.5 | 33 | 26.3 |
| OA-2 | Ф9〜11 | Ф11〜14 | Ф14〜17 | Ф17〜19 | Ф33.5 | CTG28 | 7.5mm以下 | 43.8 | 15.2 | 41.3 | 36 | 7 | 40 | 38.7 |
部 1~4パックのご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。外形図 | (単位:mm) |
![]() | |
構造 |
![]() |
| 使用温度 範囲 | −25℃〜+70℃ |
オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)製。広範囲の電線径に対応するケーブルグランド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
0通常価格(税別):100円~

タカチ電機工業
Mネジケーブルグランド RMシリーズ
4.7通常価格(税別):120円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~

ミスミ
ケーブルグランド(PFネジ)
4.5通常価格(税別):251円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

日本エイ・ヴィー・シー
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
4.6通常価格(税別):251円~