17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 必要内径サイズ(mm)

    ~mm
  • 必要曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径(Ф(mm))

    ~mm
  • 全長(m)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

樹脂製フレキチューブ チューブ本体 電線保護用

樹脂製フレキチューブ チューブ本体 電線保護用
通常単価(税別)
99210,166
税込単価
1,09111,183
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

安価で耐薬品性に優れ、強度が高くリサイクルもしやすくローコストに抑えられた、スリットなしの樹脂製保護管...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • カタログ誤記のため、下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/8/5現在)
    使用温度範囲 / 寸法 / 外形図
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    使用温度範囲: (変更前)−40℃〜+80℃ (変更後)-10℃~+70℃
詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式-全長
BG-18P-100
全長5m・10m
型式全長(m)
BG-18P5
BG-22P
BG-26P
BG-34P
BG-42P
BG-18P10
BG-22P
BG-26P
BG-34P
BG-42P
全長50m・100m
型式全長(m)
BG-18P100
BG-22P
BG-26P
BG-34P50
BG-42P

概要仕様

外形図

(単位:mm)
樹脂製フレキチューブ チューブ本体:関連画像
仕様
材質ポリプロピレン
使用温度範囲−10℃〜+70℃
グレー
型式適合コネクタ最小曲げ
半径(mm)
サイズ重量
(g/m)
ABC
BG-18PBG-18N8013.817.53.137
BG-22PBG-22N 10017.2223.145
BG-26PBG-26N 11021.225.83.152
BG-34PBG-34N 13028.7343.1100
BG-42PBG-42N 17034.9423.1174

型番リスト

表示件数

必要内径サイズ

(mm)

必要曲げ半径

(mm)

外径

(Ф(mm))

全長

(m)

最小発注数量
13.8
80
17.5
5
1個
13.8
80
17.5
10
1個
13.8
80
17.5
100(巻)
1個
17.2
100
22
5
1個
17.2
100
22
10
1個
17.2
100
22
100(巻)
1個
21.2
110
25.8
5
1個
21.2
110
25.8
10
1個
21.2
110
25.8
100(巻)
1個
28.7
130
34
5
1個
28.7
130
34
10
1個
28.7
130
34
50(巻)
1個
34.9
170
42
5
1個
34.9
170
42
10
1個
34.9
170
42
50(巻)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
992
( 1,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,489
( 1,638 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,684
( 7,352 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,985
( 2,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,838
( 9,722 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,764
( 1,940 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,646
( 2,911 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,166
( 11,183 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,730
( 3,003 )
3日目
4,095
( 4,505 )
3日目
8,259
( 9,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,360
( 3,696 )
3日目
5,040
( 5,544 )
3日目
10,163
( 11,179 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

安価で耐薬品性に優れ、強度が高くリサイクルもしやすくローコストに抑えられた、スリットなしの樹脂製保護管です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • カタログ誤記のため、下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/8/5現在)
    使用温度範囲 / 寸法 / 外形図
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    使用温度範囲: (変更前)−40℃〜+80℃ (変更後)-10℃~+70℃
【ココが特長】 
●電線保護用のローコストな樹脂製保護管です。
●巻き物(50m,100m)とカット品(5m,10m)からお 選びいただけます。
ご注意
当ページ下段以外のコネクタとの接続・固定はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製フレキチューブ チューブ本体 電線保護用のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
電線・通信線の配線作業に
5
満足度:5.0
配線を工場内に収める際に使いました。 日光が当たらない環境ならこれで十分使えます。(見る限り耐候性は無さそう) コネクタ...もっと読む
1人が参考にしています。
配線
5
満足度:5.0
工場の配線に使用しました。価格が安いのでこちらを選びました。
0人が参考にしています。
配線保護
3
満足度:3.0
急遽短尺なものが必要となり、無駄に長尺なものを購入しなくて済みました。 画像ではわかりにくいですが、異常な薄さで、耐衝撃...もっと読む
0人が参考にしています。
屋外の配線保護管に使用
5
満足度:5.0
機械の配線を屋外で引き回す際の配線保護管に、この樹脂製フレキチューブを使用しました。いくつかある商品の中から、価格が安い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製フレキチューブ チューブ本体 電線保護用
樹脂製フレキチューブ チューブ本体 スリットなし
スリット入り2重樹脂製チューブ チューブ本体
屋外用コルゲートチューブ
屋外用コルゲートチューブ SKDシリーズ(スリット入り)
コルゲートチューブ DKTシリーズ(オレンジ・スリット入り)
メーカーミスミミスミミスミトラスコ中山デンカエレクトロンデンカエレクトロン
通常価格992--1,574 -3,785 -3,429 -2,500 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜1日目〜4日目7日目
種類フレキ・標準フレキ・標準コルゲートチューブコルゲートチューブコルゲートチューブコルゲートチューブ
形状スリットなしスリットなしスリットあり・2重スリットありスリットありスリットあり
使用温度(下限)(℃)-10-40-20-40-40-40
使用温度(上限)(℃)70120905050110
グレーオレンジ

樹脂・ゴム保護管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト