17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適合フレキチューブサイズ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

樹脂製フレキチューブ サドル(両側固定)

樹脂製フレキチューブ サドル(両側固定)
通常単価(税別)
280735特別価格
税込単価
308809特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐油性・耐熱性はに優れ、RoHSに対応したMINS・MINF保護管用両側固定サドル

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
SS12

概要仕様

ネジ穴2形状

樹脂製フレキチューブ サドル(両側固定)
共通仕様(サドル)
材質PA6
使用温度範囲−20〜100℃
型式適合フレキ
チューブ
サイズ
ABネジ穴H
(高さ)
PT
(厚さ)
重量
(g/個)
ネジ穴1
円形φ
ネジ穴2
a×b(*1)
SS121245.01655×713.931.02.52.4
SS161649.017.935.02.3
SS202056.01822.340.034
SS252561.027.345.04.5
SS323268.02034.152.06
SS404079.066×842.461.03.510.4
SS505089.052.471.012.7
SS6363102.065.484.015

型番リスト

表示件数

適合フレキチューブサイズ

RoHS?最小発注数量
12
10
3個
16
10
2個
20
10
1個
25
10
1個
32
10
1個
40
10
2個
50
10
1個
63
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
308
( 339 )
在庫品1日目当日出荷可能
315
( 347 )
在庫品1日目当日出荷可能
418
( 460 )
在庫品1日目当日出荷可能
419146
( 161 )
在庫品1日目当日出荷可能
517
( 569 )
在庫品1日目当日出荷可能
560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能
735
( 809 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐油性・耐熱性はに優れ、RoHSに対応したMINS・MINF保護管用両側固定サドル

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
ご注意
商品ページのチューブの適合製品となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製フレキチューブ サドル(両側固定)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
配管固定に
5
満足度:5.0
定番の配管固定サドルです。サイズ別に揃ってるし、定番アイテムだけに使いやすい。 これ使っておけば間違いないですね。
0人が参考にしています。
製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社で客先から設計を含めて製作を依頼された製品に使用しています。装置に配線を引き込むさいのフレキチューブの固定・ガイド用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製フレキチューブ サドル(両側固定)
樹脂製フレキチューブ サドル
樹脂製フレキチューブ サドル(センター固定)
樹脂製フレキチューブ コネクタ
【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ サドル(片側固定)
樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格280-326 -359 -271 -184 -631 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
グレー
材質PA66ナイロンPA666ナイロン UL94-V2PA66ナイロン
使用温度範囲(℃)−20~100−30~100−20~1000~85−20~100−30~100
よく一緒に購入される商品

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト