17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。

【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準)

【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準)
  • 【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準)
  • 【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準)
  • 【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準)
通常単価(税別)
4324,690
税込単価
4755,159
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

樹脂製フレキチューブMINS・MINFシリーズをパネルに取り付けるための専用コネクタ

  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • ロックナット(コネクタとパネル接続部)側のパッキンは、付属していません。
    お客様でご用意が必要です。
詳細を確認
未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

注文例

型式
N2BG12
 

規格表

 型式ネジ
タイ
適合フレキ
チューブ
サイズ
挿入可能
ケーブル
最大外径
φAφBφCφdDEFGHℓ1ℓ2ℓ3接続ネジ
JIS B 8463
重量
(g/個)
φS1呼び
ストレートN2BG12管用並行おねじ付き12725.529.98.12912273.820.9G1/219
N2BG16161029.929.911.42920
N2BG20201434.434.414.5292824
N2BG20-2237.915.13626.4G3/428
N2BG25251940.840.819.6363234
N2BG32322548.348.325.744144.533.2G151
N2BG40403357.357.333.7533641.9G1-1/472
N2BG50503967.767.739.76116375.047.8G1-1/296
N2BG63635180.980.951.6744159.6G2128
90度
アングル
N29BG1212725.528.88.1292239123.820.9G1/222
N29BG16161029.928.811.429244125
N29BG20201434.428.814.729264530
N29BG25251940.837.019.836285126.4G3/445
N29BG32322548.345.525.9443254144.533.2G166
N29BG40403357.356.033.753376241.9G1-1/494
N29BG50503967.764.040614371165.047.8G1-1/2132
N29BG63635180.977.651.874518359.6G2185
45度
アングル
N24BG1212725.528.88.1291330123.820.9G1/221
N24BG16161029.928.811.429143124
N24BG20201434.428.814.7293328
N24BG25251940.837.019.836163926.4G3/441
N24BG32322548.345.525.9441840144.533.2G160
N24BG40403357.356.033.753204541.9G1-1/485
N24BG50503967.764.040612249165.047.8G1-1/2114
N24BG63635180.977.651.874255759.6G2163
ストレートN2BM12メートルおねじ付き12725.529.98.12910273.619.9M20×1.520
N2BM16161029.929.911.42921
N2BM20201434.434.414.7292825
N2BM25251940.837.918.9363224.9M25×1.536
N2BM32322548.340.825.936124.531.9M32×1.554
90度
アングル
N29BM16161029.928.811.42924413.619.9M20×1.526
N29BM20201334.428.814.329264531

概要仕様

外形図

ストレートタイプ
樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準) 外形図ストレートタイプ
90度アングルタイプ
樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準) 外形図90度アングルタイプ
45度アングルタイプ
樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準) 外形図45度アングルタイプ

型番リスト

表示件数

材質

ネジサイズ

適合フレキチューブサイズ

タイプ

特価品

RoHS?最小発注数量
PA66
G1/2
12
ストレート 管用並行おねじ付き
対象外
10
3個
PA66
G1/2
16
ストレート 管用並行おねじ付き
対象外
10
3個
PA66
G1/2
20
ストレート 管用並行おねじ付き
対象外
10
1個
PA66
G3/4
20
ストレート 管用並行おねじ付き
対象外
-
1個
PA66
G3/4
25
ストレート 管用並行おねじ付き
対象外
10
2個
PA66
G1
32
ストレート 管用並行おねじ付き
対象外
10
1個
PA66
G1-1/4
40
ストレート 管用並行おねじ付き
対象外
10
1個
PA66
G1-1/2
50
ストレート 管用並行おねじ付き
対象外
10
1個
PA66
G2
63
ストレート 管用並行おねじ付き
対象外
10
1個
PA66
M20×1.5
12
ストレート メートルおねじ付き
対象外
10
2個
PA66
M20×1.5
16
ストレート メートルおねじ付き
対象外
10
2個
PA66
M20×1.5
20
ストレート メートルおねじ付き
対象外
10
2個
PA66
M25×1.5
25
ストレート メートルおねじ付き
対象外
10
1個
PA66
M32×1.5
32
ストレート メートルおねじ付き
対象外
10
1個
PA66
G1/2
12
45度アングル 管用並行おねじ付き
対象外
10
1個
PA66
G1/2
16
45度アングル 管用並行おねじ付き
対象外
10
1個
PA66
G1/2
20
45度アングル 管用並行おねじ付き
対象外
10
2個
PA66
G3/4
25
45度アングル 管用並行おねじ付き
対象外
10
1個
PA66
G3/4
25
45度アングル 管用並行おねじ付き
対象品
-
1個
PA66
G1
32
45度アングル 管用並行おねじ付き
対象外
10
1個
PA66
G1-1/4
40
45度アングル 管用並行おねじ付き
対象外
10
1個
PA66
G2
63
45度アングル 管用並行おねじ付き
対象外
-
1個
PA66
G1/2
12
90度アングル 管用並行おねじ付き
対象外
10
2個
PA66
G1/2
16
90度アングル 管用並行おねじ付き
対象外
-
1個
PA66
G1/2
20
90度アングル 管用並行おねじ付き
対象外
-
1個
PA66
G3/4
25
90度アングル 管用並行おねじ付き
対象外
10
1個
PA66
G1
32
90度アングル 管用並行おねじ付き
対象外
10
1個
PA66
G1
32
90度アングル 管用並行おねじ付き
対象品
-
1個
PA66
G1-1/4
40
90度アングル 管用並行おねじ付き
対象外
10
1個
PA66
G1-1/2
50
90度アングル 管用並行おねじ付き
対象外
10
1個
PA66
G1-1/2
50
90度アングル 管用並行おねじ付き
対象品
-
1個
PA66
G2
63
90度アングル 管用並行おねじ付き
対象外
10
1個
PA66
M20×1.5
16
90度アングル メートルおねじ付き
対象外
10
1個
PA66
M20×1.5
20
90度アングル メートルおねじ付き
対象外
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
432
( 475 )
在庫品1日目当日出荷可能
463
( 509 )
在庫品1日目当日出荷可能
525
( 578 )
在庫品1日目当日出荷可能
955
( 1,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,063
( 1,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,311
( 1,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,011
( 2,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,808
( 3,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
603
( 663 )
在庫品1日目当日出荷可能
555
( 611 )
在庫品1日目当日出荷可能
745
( 820 )
在庫品1日目当日出荷可能
905
( 996 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,095
( 1,205 )
在庫品1日目当日出荷可能
648
( 713 )
在庫品1日目当日出荷可能
725
( 798 )
在庫品1日目当日出荷可能
802
( 882 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,126
( 1,239 )
在庫品1日目当日出荷可能
789
( 868 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,682
( 1,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,253
( 2,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,690
( 5,159 )
在庫品1日目当日出荷可能
648
( 713 )
在庫品1日目当日出荷可能
725
( 798 )
在庫品1日目当日出荷可能
802
( 882 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,126
( 1,239 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,682
( 1,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,364
( 1,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,208
( 2,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,549
( 3,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,663
( 1,829 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,690
( 5,159 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,035
( 1,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
972
( 1,069 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

樹脂製フレキチューブMINS・MINFシリーズをパネルに取り付けるための専用コネクタ

ご注意

  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • ロックナット(コネクタとパネル接続部)側のパッキンは、付属していません。
    お客様でご用意が必要です。
【ココが特長】
●樹脂製フレキチューブMINS・MINFシリーズ商品ページをパネルに取り付けるための専用コネクタです。
●管用平行おねじ付き、メートルおねじ付きの2種類を用意しています。
●付属のロックナットでパネルへの取り付けが可能です。
ご注意
商品ページ以外のチューブとの接続はできません。
【基本仕様】
材質PA66(本体、袋ナット、グランドパッキン) NBR(エンドパッキン、シートパッキン) SPHC(ロックナット)
使用温度範囲−20〜90℃
保護構造IP67(フレキとコネクタの接続部)
ULUL94V-2, UL File No.167112

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準)のレビュー
4.6平均満足度:4.610件のレビュー
エアーチューブとセンサーハーネスの保護管
5
満足度:5.0
在庫品で直ぐに入手できました。出入りの部品屋ではこの納期はまず無いです。ありがとうございました。
0人が参考にしています。
機器配線用
5
満足度:5.0
このコネクタシリーズは、ストレート/90度アングル/45度アングルの3タイプがあり、使用用途に合わせて選択可能。
0人が参考にしています。
ケーブル保護管用コネクタ
3
満足度:3.0
保護管を通した後、袋ナットが真っ直ぐ入らず固定がかなり難しいです。コネクタから水が入ることは無く品質は全く問題ないです。
0人が参考にしています。
遜色なし
5
満足度:5.0
他メーカーと比較してもミスミ製は遜色ありません。むしろ少量の購入であれば、ミスミ製で固めた方が、選択工数も削減でき、総合...もっと読む
0人が参考にしています。
コネクタ
5
満足度:5.0
設備配線のコネクタとして使用しました。短納期で入手ができるため、助かりました。品質面にも全く問題ありませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準)
樹脂製フレキチューブ サドル
樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート)
樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用)
樹脂製フレキチューブ コネクタ(90度アングル)
樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ・PGネジ用)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格432-326 -631 -719 -986 -335 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質詳細本体、袋ナット、グランドパッキン:PA66(ポリアミド樹脂) エンドパッキン、シートパッキン:NBR(ニトリルゴム) ロックナット:SPHC(熱間圧延鋼板)電気亜鉛めっき6ナイロン UL94V-06ナイロン UL94V-06ナイロン UL94V-06ナイロン UL94V-0-
使用温度範囲(℃)−20~90−30~100−30~100−30~100−30~100−20~90
適合規格UL94V2, UL File No.167112IEC204 CDIN ED60204IEC204 CDIN ED60204IEC204 CDIN ED60204IEC204 CDIN ED60204UL94V2, UL File No.167112

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト