17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

金属製コンジット サドル(2~3本固定)

金属製コンジット サドル(2~3本固定)
通常単価(税別)
287567
税込単価
316624
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コンジットを2本または3本並べて止めるための金属製保護管用サドルです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

金属製コンジット サドル(2~3本固定):関連画像
■規格表
型式適合コンジット
サイズ
FAG,FSV
ABC
タイプサイズ
FS2D1010×2本311514.5
3D1010×3本46.51514.5
2D12-1312×2本351817
3D12-1312×3本52.51817
2D16-1516×2本421820.5
3D16-1516×3本631820.5
2D2222×2本53.41825.7
3D2222×3本80.11825.7
2D2828×2本66.82332.4
3D2828×3本100.22332.4
 
型式DdLPT重量(g)
タイプサイズ
FS2D1015.55.259451.210
3D1015.55.274611.212
2D12-1317.55.267511.214
3D12-1317.55.284.568.51.218
2D16-15215.274581.216
3D16-15215.295791.220
2D2226.75.286701.220
3D2226.75.2112961.224
2D2833.45.2103851.636
3D2833.45.21361181.644

概要仕様

金属製コンジット サドル(2~3本固定):関連画像
金属製コンジット サドル(2~3本固定):関連画像

型番リスト

表示件数

適合コンジェットサイズ(FAG、FSV、FSN)

最小発注数量
10X2本
1個
12X2本
3個
16X2本
2個
22X2本
1個
28X2本
2個
12X3本
3個
16X3本
1個
22X3本
1個
28X3本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
335
( 369 )
在庫品1日目当日出荷可能
287
( 316 )
在庫品1日目当日出荷可能
432
( 475 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
528
( 581 )
在庫品1日目当日出荷可能
301
( 331 )
在庫品1日目当日出荷可能
515
( 567 )
在庫品1日目当日出荷可能
567
( 624 )
在庫品1日目当日出荷可能
548
( 603 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンジットを2本または3本並べて止めるための金属製保護管用サドルです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

金属製保護管用サドル(2〜3本固定用)
●コンジットを2本または3本並べて止めるためのサドルです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金属製コンジット サドル(2~3本固定)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属製コンジット サドル(2~3本固定)
金属製コンジット サドル(1本固定)
金属製コンジット サドル(片側固定)
金属製コンジット コネクタ(ストレート)
金属製コンジット アースリング
金属製コンジット コネクタ(MSコネクタ用)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格287-86 -124 -980 -647 -1,814 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類サドルサドルサドルコネクタその他コネクタ
材質磨鉄板(ユニクロメッキ)磨鉄板(ユニクロメッキ)磨鉄板(ユニクロメッキ)亜鉛合金ダイカスト(ニッケルメッキ)真鍮 表面処理 ニッケルメッキ黄銅棒(ニッケルメッキ)
よく一緒に購入される商品

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング