エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

FAG/FSV/FTUB/FSNシリーズ専用のアースリングです。電線菅とボックスが電機的、機械的に不完...
詳細を確認| 型式 |
| ER-2225 |
| 部番 | 型式 | 個数 | 材質、他 |
| 1 | リング | 1 | C2801P(真鍮) |
| 2 | 十字穴付小ねじ | 1 | C2700W M4×5 |
| 記号 型式 | 適用ねじ呼称 | 適合コンジット コネクタサイズ MSS、MA、MH | A | B | H | t | 質量(g) | ||
| 厚鋼電線管ねじ呼称 | 管用平行 ねじ呼称 | 薄鋼電線管ねじ呼称 | |||||||
| ER-1619 | CTG16 | G1/2 | CTC19 | 10-16、12-16、16-16 | 28 | 21.3 | 25 | 1.0 | 5 |
| ER-2225 | CTG22 | G3/4 | CTC25 | 16-22、22-22 | 35 | 26.7 | 28 | 1.0 | 6 |

FAG/FSV/FTUB/FSNシリーズ専用のアースリングです。電線菅とボックスが電機的、機械的に不完全になる恐れのある箇所でお使い下さい。ロックナットにより簡単に接続が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(ストレート)
4.2通常価格(税別):980円~

ミスミ
金属製コンジット 端末保護キャップ
4.8通常価格(税別):435円~

三桂製作所
コネクタ(管用平行おねじ付)
4.3通常価格(税別):349円~

三桂製作所
90°形コネクタ(管用平行おねじ付)
4.2通常価格(税別):537円~

三桂製作所
ケイフレックスのKM型用付属品 管端保護フェラル(鋼製タイプ)
4通常価格(税別):114円~

ミスミ
柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(円柱型ショートヘッド)
4.7通常価格(税別):272円~

ネグロス電工
パイラック (一般形鋼用管支持金具)
4.7通常価格(税別):1,490円~

ネグロス電工
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
4.7通常価格(税別):391円~

ミスミ
金属製コンジット サドル(1本固定)
4.5通常価格(税別):86円~