17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。

金属製コンジット コネクタ(防滴MSコネクタ用)

金属製コンジット コネクタ(防滴MSコネクタ用)
通常単価(税別)
2,1647,423
税込単価
2,3808,165
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

防滴型MSコネクタMS3106A、MS3108Aをコンジットに接続するためのコネクタです。IP67保護...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

金属製コンジット コネクタ(防滴MSコネクタ用):関連画像

金属製コンジット コネクタ(防滴MSコネクタ用):関連画像
金属製コンジット コネクタ(防滴MSコネクタ用):関連画像
 
■規格表
型式適合コンジットサイズFAG,FSVアメリカンユニファイネジA0内径
C
締付前長さ
L
対辺
D
対角
D1
対辺
D2
対角
D3
重量(g)
タイプサイズ
MSA
(ストレートタイプ)
10-14103/4-20UNEF-2B8.2452729272993
12-141210.786
12-167/8-20UNEF-2B94
12-181-20UNEF-2B3032112
12-201,1/8-18UNEF-2B463638124
16-16167/8-20UNEF-2B1448.53234.53235122
16-181-20UNEF-2B3436140
16-201,1/8-18UNEF-2B49.53638
16-221,1/4-18UNEF-2B3842156
16-241,3/8-18UNEF-2B4143175
22-20221,1/8-18UNEF-2B18.936393639140
22-221,1/4-18UNEF-2B3842156
28-24281,3/8-18UNEF-2B24.55146504650223
適合コンジット(FAGタイプ、FSVタイプ、FSNタイプ)になります。
※使用されるMSコネクタのコンジット側ネジサイズをご確認下さい。MSコネクタのコンジット側ネジサイズと同じネジサイズのコンジット用コネクタをご選定下さい。
 
型式適合コンジットサイズFAG,FSV,FSNアメリカンユニファイネジA0内径
C
締付前長さ
L1

L2
対辺
D
対角
D1
対角
D2
重量(g)
タイプサイズ
MAA
(90度アングルタイプ)
12-16127/8-20UNEF-2B10.739.547272935146
16-18161-20UNEF-2B1442.5523234.532180
16-201,1/8-18UNEF-2B4739200
16-221,1/4-18UNEF-2B194
22-20221,1/8-18UNEF-2B18.9543639200
22-221,1/4-18UNEF-2B196
適合コンジット(FAGタイプ、FSVタイプ、FSNタイプ)になります。
※使用されるMSコネクタのコンジット側ネジサイズをご確認下さい。MSコネクタのコンジット側ネジサイズと同じネジサイズのコンジット用コネクタをご選定下さい。

概要仕様

金属製コンジット コネクタ(防滴MSコネクタ用):関連画像
金属製コンジット コネクタ(防滴MSコネクタ用):関連画像

型番リスト

表示件数

種類

材質

タイプ

適合コンジェットサイズ(FAG、FSV、FSN)

最小発注数量
コネクタ
青銅鋳物(ニッケルメッキ)
90度アングル
16
1個
コネクタ
青銅鋳物(ニッケルメッキ)
90度アングル
16
1個
コネクタ
青銅鋳物(ニッケルメッキ)
90度アングル
22
1個
コネクタ
青銅鋳物(ニッケルメッキ)
90度アングル
22
1個
コネクタ
黄銅棒(ニッケルメッキ)
ストレート
10
1個
コネクタ
黄銅棒(ニッケルメッキ)
ストレート
12
1個
コネクタ
黄銅棒(ニッケルメッキ)
ストレート
12
1個
コネクタ
黄銅棒(ニッケルメッキ)
ストレート
16
1個
コネクタ
黄銅棒(ニッケルメッキ)
ストレート
16
1個
コネクタ
黄銅棒(ニッケルメッキ)
ストレート
16
1個
コネクタ
黄銅棒(ニッケルメッキ)
ストレート
16
1個
コネクタ
黄銅棒(ニッケルメッキ)
ストレート
16
1個
コネクタ
黄銅棒(ニッケルメッキ)
ストレート
22
1個
コネクタ
黄銅棒(ニッケルメッキ)
ストレート
22
1個
コネクタ
黄銅棒(ニッケルメッキ)
ストレート
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,477
( 6,025 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,423
( 8,165 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,299
( 6,929 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,598
( 7,258 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,058
( 3,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,521
( 3,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,192
( 2,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,970
( 4,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,101
( 4,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,268
( 5,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,882
( 4,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,424
( 3,766 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,164
( 2,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,976
( 3,274 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,128
( 6,741 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

防滴型MSコネクタMS3106A、MS3108Aをコンジットに接続するためのコネクタです。
IP67保護構造に対応します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

金属製保護管と防滴コネクタを接続可能にします
●防滴型MSコネクタMS3106A、MS3108A等商品ページをコンジットに接続するためのコネクタです。
●本カタログに掲載のCE05商品ページにも使用できます。
●ストレートタイプと90度アングルタイプがあります。
●IP67保護構造に対応します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金属製コンジット コネクタ(防滴MSコネクタ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属製コンジット コネクタ(防滴MSコネクタ用)
金属製コンジット コネクタ(MSコネクタ用)
金属製コンジット コネクタ(ストレート)
金属製コンジット コネクタ(90度アングル)
金属製コンジット コネクタ(45度アングル)
金属製コンジット コネクタ(ストレート・PGネジ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,164-1,814 -980 -1,348 -1,572 -1,008 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング