17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

金属製コンジット コネクタ(90度アングル)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型番
MA12-16
一個単位
(mm)
型番適合コンジットP1848P1849厚鋼ネジAB内径
C
締付前長さ対辺
D
対角
D'
重量(g)
タイプサイズ電線管
ネジ呼称
管用平行
ネジ呼称
推奨
取付穴径
L1L2
タイプサイズ
MA10-16FAG
FSV
FTUB
FSN
10CTG-16PF-1/221148.23733272982
12-161210.739.537
16-16161442.540114
16-2216CTG-22PF-3/42742423639136
22-222218.94849158
28-2828CTG-28PF-1341624.554.5574650258
36-3636CTG-36PF-11/4421833.159.5655458.5365
42-4242CTG-42PF-11/24838.166.5736065500
●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

概要仕様

接続例

接続例

部品構成

部品構成
部番部品番号
1カバーナット
2締付リング
3ガイドカラー
4本体
5ロックナット

外径図

(単位:mm)
外径図
本体材質:亜鉛合金ダイカスト(ニッケルメッキ)

型番リスト

表示件数

ネジサイズ

適合コンジェットサイズ(FAG、FSV、FSN)

最小発注数量
CTG-16 PF-1/2
10
1個
CTG-16 PF-1/2
12
1個
CTG-16 PF-1/2
16
1個
CTG-22 PF-3/4
16
1個
CTG-22 PF-3/4
22
1個
CTG-28 PF-1
28
1個
CTG-36 PF-11/4
36
1個
CTG-42 PF-11/2
42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,348
( 1,483 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,382
( 1,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,057
( 2,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,944
( 2,138 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,993
( 2,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,062
( 3,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,007
( 4,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,428
( 5,971 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FAG/FSV/FTUB/FSNシリーズ専用の金属製コネクタ(アングルタイプ)です。管用並行ネジ(PFネジ)規格です。コネクタが90度に曲がっている為、省スペースでの配線が可能です。

【ココが特長】
金属製保護管用90度アングルコネクタ
●コンジットを厚鋼ネジの電線管やPFネジやCTGネジに接続するための90度アングルタイプコネクタです。
●ロックナットが付属されているためネジ加工されていないパネル穴への取り付けも可能で、コネクタのパネル接合面にはシールパッキンが装備されています。
ご注意
・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・使用方法はP1851上段をご参照ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1850
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属製コンジット コネクタ(90度アングル)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
工作機機内
5
満足度:5.0
切削水に対する耐久性に問題無し。現在まで4年間切粉と切削水にまみれてますが、腐食も見えない。ブレードフレキで電線とエア配...もっと読む
0人が参考にしています。
電線管コネクタ
5
満足度:5.0
電線管のコネクタに使用しました。 90度に曲がっているので、今まで接触していたところを避けて配管できるようになりました。
0人が参考にしています。
制御盤から操作盤へなどの盤間配線に使用
5
満足度:5.0
特にこだわりはなかったのですが、手軽に使えてそこそこリーズナブルなので選定しました。省スペースでの使用で、制御盤から後ろ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属製コンジット コネクタ(90度アングル)
金属製コンジット コネクタ(45度アングル)
金属製コンジット コネクタ(ストレート)
金属製コンジット コネクタ(MSコネクタ用)
金属製コンジット コネクタ(ストレート・PGネジ)
金属製コンジット アースリング
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,348-1,572 -980 -1,814 -1,008 -647 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コネクタコネクタコネクタコネクタコネクタその他
材質亜鉛合金ダイカスト(ニッケルメッキ)黒心可鍛鋳鉄(ニッケルメッキ)亜鉛合金ダイカスト(ニッケルメッキ)黄銅棒(ニッケルメッキ)黄銅棒(ニッケルメッキ)真鍮 表面処理 ニッケルメッキ
タイプ90度アングル45度アングルストレート---
よく一緒に購入される商品

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング