17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 適合コンジェットサイズ(FAG、FSV、FSN)

    ~mm

金属製コンジット コネクタ(45度アングル)

金属製コンジット コネクタ(45度アングル)
通常単価(税別)
1,5722,990
税込単価
1,7293,289
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

FAG/FSV/FTUB/FSNシリーズ専用の金属製コネクタ(45度アングルタイプ)です。コネクタが4...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

金属製コンジット コネクタ(45度アングル):関連画像
金属製コンジット コネクタ(45度アングル):関連画像 金属製コンジット コネクタ(45度アングル):関連画像
型番適合コンジット
P1848P1849
厚鋼ネジAB内径
C
締付前長さ対辺
D
対角
D'
重量
(g)
タイプサイズ電線管
ネジ呼称
管用平行
ネジ呼称
推奨取
付穴径
L1L2
タイプサイズ
MH10-16FAG
FSV
FTUB
FSN
10CTG-16PF-1/221148.229412931.588
12-1612211410.730422931.586
16-161621141435482931.5140
16-2216CTG-22PF-3/427141435483639144
22-2222271418.936493639158
28-2828CTG-28PF-1341624.544604751268

概要仕様

金属製コンジット コネクタ(45度アングル):関連画像
金属製コンジット コネクタ(45度アングル):関連画像

型番リスト

表示件数

ネジサイズ

適合コンジェットサイズ(FAG、FSV、FSN)

最小発注数量
CTG-16 PF-1/2
10
1個
CTG-16 PF-1/2
12
1個
CTG-16 PF-1/2
16
1個
CTG-22 PF-3/4
16
1個
CTG-22 PF-3/4
22
1個
CTG-28 PF-1
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,704
( 1,874 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,848
( 2,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,990
( 3,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,822
( 3,104 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,572
( 1,729 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,043
( 2,247 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FAG/FSV/FTUB/FSNシリーズ専用の金属製コネクタ(45度アングルタイプ)です。コネクタが45度に曲がっている為、省スペースでの配線が可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

金属製保護管用45度アングルコネクタ
●コンジットを厚鋼ネジの電線管やPFネジやCTGネジを持つ丸型コネクタに接続するための45度アングルタイプコネクタです。
●ロックナットが付属されているためパネルへの取り付けも可能で、コネクタのパネル接合面にはシールパッキンが装備されています。

・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
■使用方法
コンジットを必要寸法に切断し、コンジット外径に沿って①カバーナット②締付リングの順に通します。
③ガイドカラーをコンジット内部螺旋に沿ってねじ込んだ後、④本体に差し込み、①カバーナットと④本体のネジを締め付けてください。
取付板に取り付ける場合は、⑤ロックナットで締付けてください。
(ロックナットが付属していないコネクタもあります。)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1851
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属製コンジット コネクタ(45度アングル)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備の配線に使用
5
満足度:5.0
従来利用していたものの交換品として、同じ商品を購入しました。今まで使用していたものは経年劣化のための交換となりました。耐...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属製コンジット コネクタ(45度アングル)
金属製コンジット コネクタ(90度アングル)
金属製コンジット コネクタ(ストレート)
金属製コンジット コネクタ(MSコネクタ用)
金属製コンジット コネクタ(ストレート・PGネジ)
金属製コンジット アースリング
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,572-1,348 -980 -1,814 -1,008 -647 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コネクタコネクタコネクタコネクタコネクタその他
材質黒心可鍛鋳鉄(ニッケルメッキ)亜鉛合金ダイカスト(ニッケルメッキ)亜鉛合金ダイカスト(ニッケルメッキ)黄銅棒(ニッケルメッキ)黄銅棒(ニッケルメッキ)真鍮 表面処理 ニッケルメッキ
タイプ45度アングル90度アングルストレート---
よく一緒に購入される商品

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト