17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 最小曲げ半径(固定時)(R(mm))

    ~mm
  • 最小曲げ半径(可動時)(R(mm))

    ~mm
  • 全長(m)

  • 最小内径(Ф(mm))

    ~mm
  • 最大外径(Ф(mm))

    ~mm
  • 指定長(m/0.1m単位指定)

  • 指定長(m)

    ~mm
      [0.5-20/0.1m単位]
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 3日以内
      • 6日以内

    金属製コンジット チューブ本体(耐油)

    未確定:候補が14型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    規格表

    型式指定長
    FAG102.1
    ■規格表
    型式最小内径
    B
    最大外径
    A
    最小内側曲げ半径重量
    (kg/1mあたり)
    タイプサイズ固定時可動時
    FAG1010.015.535770.154
    1212.318.040910.194
    1615.821.3451140.222
    2220.826.7551360.310
    2826.433.4701830.407
    3635.042.2852280.550
    4240.048.31052750.670
    ※0.5m以上20m以下は0.1m単位指定になります。20mより長い長さは一巻単位での販売になります。
    単位:m

    概要仕様

    外形図

     (単位:mm)
    金属製コンジット チューブ本体(耐油):関連画像

    型番リスト

    表示件数

    最小曲げ半径(固定時)

    (R(mm))

    最小曲げ半径(可動時)

    (R(mm))

    全長

    (m)

    最小内径

    (Ф(mm))

    最大外径

    (Ф(mm))

    指定長

    (m/0.1m単位指定)

    指定長

    (m)

    RoHS?最小発注数量
    35
    77
    50(巻)
    10
    15.5
    -
    -
    -
    1個
    35
    77
    -
    10
    15.5
    0.5~20
    0.5 ~ 20
    -
    1個
    40
    91
    50(巻)
    12.3
    18.0
    -
    -
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    0.5 ~ 20
    -
    1個
    45
    114
    50(巻)
    15.8
    21.3
    -
    -
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    0.5 ~ 20
    -
    1個
    55
    136
    30(巻)
    20.8
    26.7
    -
    -
    -
    1個
    55
    136
    -
    20.8
    26.7
    0.5~20
    0.5 ~ 20
    -
    1個
    70
    183
    30
    26.4
    33.4
    -
    -
    -
    1個
    70
    183
    -
    26.4
    33.4
    0.5~20
    0.5 ~ 20
    10
    1個
    85
    228
    20(巻)
    35.0
    42.2
    -
    -
    -
    1個
    85
    228
    -
    35.0
    42.2
    0.5~20
    0.5 ~ 19.9
    -
    1個
    105
    275
    20(巻)
    40.0
    48.3
    -
    -
    -
    1個
    105
    275
    -
    40.0
    48.3
    0.5~20
    0.5 ~ 19.9
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,603
    ( 13,863 )
    2日目
    -
    ( - )
    3日目
    15,555
    ( 17,111 )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    17,202
    ( 18,922 )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    14,856
    ( 16,342 )
    6日目
    -
    ( - )
    2日目
    19,003
    ( 20,903 )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    17,622
    ( 19,384 )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    23,315
    ( 25,647 )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【耐油・IP67相当】切削油や潤滑油などの工場用油などから安全に保護します。

    【ココが特長】
    ●電線を収容し、外圧や切削油、潤滑油などから安全に保護するビニル被覆のコンジットです。
    ●軽量で柔軟性に富み、曲げ半径も小さく、作業性が優れています。
    ●専用コネクタ商品ページ6019との組み合わせにより、IP67保護構造に対応します。
    ご注意
    ・コンジットの切断には専用の高速カッターが必要になります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    金属製コンジット チューブ本体(耐油)のレビュー
    4.3平均満足度:4.310件のレビュー
    配線
    5
    満足度:5.0
    他メーカーのダクトと遜色ありませんでした。 長さ指定出来るのでカットの手間がかからず助かっています。
    1人が参考にしています。
    センサー配線保護
    3
    満足度:3.0
    油がビシャビシャにかかるところで配線保護用に使用しました 定尺(50m)は不要なので割高ですが切断できるので良いです
    0人が参考にしています。
    配線の保護に使用しています
    3
    満足度:3.0
    社内で使用する装置間の配線の保護に使用しています。配線保護用としてこの商品を使用し、盤などへの引き込み固定用として金属製...もっと読む
    0人が参考にしています。
    電線保護に
    4
    満足度:4.0
    外部電線の保護管に使っていました。 金属性なので、強度があります。 また、スパイラル上になっているので移動がで決まるので...もっと読む
    0人が参考にしています。
    機械周りの配線保護
    5
    満足度:5.0
    ミスミオリジナル品ではなかったが使用には問題なかった 屈曲もしやすく耐油性もあり電線保護としては充分でした
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金属製コンジット チューブ本体(耐油)
    金属製コンジット チューブ本体(耐油・耐屈曲)
    金属製コンジット チューブ本体(ブレード被覆)
    金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し)
    ステンレスチューブ チューブ本体(柔軟タイプ)
    ステンレスチューブ チューブ本体(曲げ固定タイプ)
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目在庫品1日目〜4日目
    材質軟質塩化ビニル、標準ケーシング軟質塩化ビニル、セミインターケーシング溶融亜鉛メッキ鋼板セミインターケーシングSUS304SUS304
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト