17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 最小曲げ半径(固定時)(R(mm))

    ~mm
  • 最小曲げ半径(可動時)(R(mm))

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 最小内径(Ф(mm))

    ~mm
  • 最大外径(Ф(mm))

    ~mm
  • 指定長(m/0.1m単位指定)

  • 指定長(m)

    ~mm
      [0.5-20/0.1m単位]
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 3日以内
      • 4日以内

    金属製コンジット チューブ本体(耐油・耐屈曲)

    未確定:候補が10型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    規格表

    型式指定長
    FSV102.1
    ■規格表
    型式最小内径
    B
    最大外径
    A
    最小内側曲げ半径重量
    (kg/1mあたり)
    タイプサイズ固定時可動時
    FSV1010.015.5651190.320
    1212.318.0701410.380
    1615.821.3801760.460
    2220.826.71102110.610
    2826.433.41302830.830
    ※0.5m以上20m以下は0.1m単位指定になります。20mより長い長さは一巻単位(30m)での販売になります。
    単位:m

    概要仕様

    外形図

     (単位:mm)
    金属製コンジット チューブ本体(耐油・耐屈曲):関連画像

    型番リスト

    表示件数

    最小曲げ半径(固定時)

    (R(mm))

    最小曲げ半径(可動時)

    (R(mm))

    全長

    (m)

    最小内径

    (Ф(mm))

    最大外径

    (Ф(mm))

    指定長

    (m/0.1m単位指定)

    指定長

    (m)

    最小発注数量
    65
    119
    30(巻)
    10
    15.5
    -
    -
    1個
    65
    119
    20
    10
    15.5
    0.5~20
    0.5 ~ 20
    1個
    70
    141
    30(巻)
    12.3
    18.0
    -
    -
    1個
    70
    141
    20
    12.3
    18.0
    0.5~20
    0.5 ~ 20
    1個
    80
    176
    30(巻)
    15.8
    21.3
    -
    -
    1個
    80
    176
    20
    15.8
    21.3
    0.5~20
    0.5 ~ 20
    1個
    110
    211
    30(巻)
    20.8
    26.7
    -
    -
    1個
    110
    211
    20
    20.8
    26.7
    0.5~20
    0.5 ~ 20
    1個
    130
    283
    30(巻)
    26.4
    33.4
    -
    -
    1個
    130
    283
    20
    26.4
    33.4
    0.5~20
    0.5 ~ 20
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,422
    ( 29,064 )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    30,660
    ( 33,726 )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    35,130
    ( 38,643 )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    45,798
    ( 50,378 )
    3日目
    -
    ( - )
    4日目
    65,138
    ( 71,652 )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【耐油・耐屈曲・IP67相当】汎用的な電線菅に比べて丈夫な作りとなっており、引張り及び捻れ強度の必要な箇所や速度、頻度の激しい可動部に最適です。

    【ココが特長】
    ●FAG(耐油タイプ)に比べて、引張り、捻れに強く、速度、頻度の激しい可動部での使用に適しています。
    ●専用コネクタ商品ページP.1850~P.1852)との組み合わせにより、IP67保護構造に対応します。
    ご注意
    ・コンジットの切断には高速カッターが必要になります。
    ・本製品は0.1m単位でご指定いただけますが、固定単価となります。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    EW-1848
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    金属製コンジット チューブ本体(耐油・耐屈曲)のレビュー
    4.2平均満足度:4.24件のレビュー
    電線管
    5
    満足度:5.0
    使用していた電線管が破損したので交換しました。 丈夫そうなので選びました。
    1人が参考にしています。
    工場内配線に使用
    5
    満足度:5.0
    頑丈でヨレにも強く希望通りです。 ただ、今は2種類しかない長さのバリエーションが増えるといいです。
    0人が参考にしています。
    機械部品
    4
    満足度:4.0
    丈夫な作りで、「引張り及び捻れ強度の必要な箇所や速度、頻度の激しい可動部に最適です」とあったので購入しましたが、問題あり...もっと読む
    0人が参考にしています。
    機械回りに利用
    3
    満足度:3.0
    本来であればコネクタを使用したかったのですが、コネクタの価格が高く、L字型のコネクタだと内径が小さくなるので時間もなくこ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金属製コンジット チューブ本体(耐油・耐屈曲)
    金属製コンジット チューブ本体(耐油)
    金属製コンジット チューブ本体(ブレード被覆)
    金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し)
    ステンレスチューブ チューブ本体(柔軟タイプ)
    ステンレスチューブ チューブ本体(曲げ固定タイプ)
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目在庫品1日目〜4日目
    材質軟質塩化ビニル、セミインターケーシング軟質塩化ビニル、標準ケーシング溶融亜鉛メッキ鋼板セミインターケーシングSUS304SUS304

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト