17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(パネル取付用ヘッド)

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式ネジサイズサイズ(公差±0.2)A部適合チューブ重量
(g)
MピッチBCDEF
BCD2.5M50.852.41475KSN2.52.4
BCD3M50.86.52.91575KSN33.2
BCD4M60.7583.61475KSN43
BCD5M81104.81778KSN56
BCD6M81105.81778KSN64.5
BCD7M101116.81778KSN76.4
BCD8M121137.81788KSN88.5
BCD9.5M141179.420118KSN9.518.5
BCD12.7M161.51912.6251310KSN12.719.1
BCD15.8M201.52415.6251310KSN15.820.8

概要仕様

柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(パネル取付用ヘッド):関連画像
柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(パネル取付用ヘッド):関連画像

型番リスト

表示件数

ネジサイズ

適合チューブ

最小発注数量
M5 ピッチ:0.8
KSN2.5
1個
M5 ピッチ:0.8
KSN3
1個
M6 ピッチ:0.75
KSN4
1個
M8 ピッチ:1
KSN5
1個
M8 ピッチ:1
KSN6
1個
M10 ピッチ:1
KSN7
1個
M12 ピッチ:1
KSN8
1個
M14 ピッチ:1
KSN9.5
1個
M16 ピッチ:1.5
KSN12.7
1個
M20 ピッチ:1.5
KSN15.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
386
( 425 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
658
( 724 )
在庫品1日目当日出荷可能
454
( 499 )
在庫品1日目当日出荷可能
794
( 873 )
在庫品1日目当日出荷可能
647
( 712 )
在庫品1日目当日出荷可能
953
( 1,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,418
( 1,560 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

KSNシリーズ専用のコネクタです。パネル・ボックス盤などへの取り付け可能(ロックナット付属)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1854
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(パネル取付用ヘッド)のレビュー
4.1平均満足度:4.17件のレビュー
ケーブル保護に使用しています
4
満足度:4.0
社内で使用している溶接設備のケーブルのスパッタによる破損防止、保護にステンレスチューブ(柔軟タイプ)を使い、溶接機にケー...もっと読む
0人が参考にしています。
細い穴の中に出し入れするケーブルの保護用
3
満足度:3.0
一緒に使用するフレキチューブがステンレス製ですが、このコネクタは真鍮製の為、チューブに比べて摩耗が早く寿命が短い。 でき...もっと読む
0人が参考にしています。
フレキパネル固定用として
4
満足度:4.0
フレキパネル固定用として購入しました。 小スペースにて取付が出来いいと思います。 できればスプリングワッシャーが一緒に固...もっと読む
0人が参考にしています。
フレキパネル固定用として
4
満足度:4.0
フレキパネル固定用として購入しました。 小スペースにて取付が出来いいと思います。 できればスプリングワッシャーが一緒に固...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブルの保護用に使用
5
満足度:5.0
ロボットの先端に行くケーブルの保護用にミスミ製フレキチューブを 購入して尚且つこの商品を端末に使用することにより簡単にコ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(パネル取付用ヘッド)
曲げ固定タイプチューブISN用コネクタ(パネル取付用ヘッド)
柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(ネジ型ヘッド)
柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(円柱型ショートヘッド)
曲げ固定タイプチューブISN用コネクタ(円柱型ヘッド)
曲げ固定タイプチューブISN用コネクタ(ネジ型ヘッド)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格386-736 -595 -272 -448 -627 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コネクタコネクタコネクタコネクタコネクタコネクタ
材質真鍮 表面処理 ニッケルメッキ真鍮 表面処理 ニッケルメッキ真鍮 表面処理 ニッケルメッキ真鍮 表面処理 ニッケルメッキ真鍮 表面処理 ニッケルメッキ真鍮 表面処理 ニッケルメッキ

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト